1-faset spændingsovervågningsrelæ, strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier, reaktionsforsinkelse og funktioner, der kan vælges via konfiguration.
Spændingsovervågning
Overvågningsrelæ til overvågning af 3-fasede spændinger på 160 ... 300 V AC, underspænding, Window, fasefølge, faseudfald, asymmetri, wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
Overvågningsrelæ til overvågning af 3-fasede spændinger på 280...520 V AC, underspænding, Window, fasefølge, faseudfald, asymmetri, wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter
3-faset spændingsovervågningsrelæ, med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, fasetabsfejl, asymmetri (indstillelig asymmetri) og nulleder. Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier, reaktionsforsinkelse og understøttelse til fejlhukommelse og NFC-kommunikation. Test af sand effektivværdi. Skruetilslutning.
1-faset spændingsovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade (0 V ... 600 V AC/DC), med justerbare grænseværdier, reaktionsforsinkelse, underspændings-, overspændings- og spændingsvindue-overvågningsfunktioner. Stort indgangsspændingsområde 24 V ... 240 V AC/DC. Understøttelse af fejlhukommelse, NFC og Modbus/RTU-kommunikation, med to konfigurationstyper. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.
3-faset spændingsovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade (160 V AC ... 690 V AC), med overspændings-, underspændings- og spændingsvinduesovervågning samt funktioner til overvågning af fasefølge, faseudfald og asymmetri (med indstillelig asymmetri). Strømforsyning med bredt område på 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, med indstillelige grænseværdier og reaktionsforsinkelse. Understøtter lagring af fejl. Understøtter NFC-kommunikation og Modbus/RTU-kommunikation med to projekteringsmuligheder. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.
Overvågningsrelæ til overvågning af 3-fasede spændinger på 400 V AC ±30 %, window eller window med fasefølge, 1 veksler, med skruetilslutning
Overvågningsrelæ til overvågning af 3-fasede spændinger på 400 V AC ±30 %, window eller window med fasefølge, 1 veksler, med Push-in-tilslutning
Overvågningsrelæ til overvågning af 1-fasede spændinger på 24 V AC/DC eller 230 V AC, underspænding eller window, 1 veksler, med skruetilslutning
Overvågningsrelæ til overvågning af 1-fasede spændinger på 0...300 V AC/DC, over-/underspænding eller Window, fejllager, wide-range-netadapter, 2 skiftekontakter