MACX-MR-V-600-R-PT - Overvågningsrelæ
1487460

1-faset spændingsovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade (0 V ... 600 V AC/DC), med justerbare grænseværdier, reaktionsforsinkelse, underspændings-, overspændings- og spændingsvindue-overvågningsfunktioner. Stort indgangsspændingsområde 24 V ... 240 V AC/DC. Understøttelse af fejlhukommelse, NFC og Modbus/RTU-kommunikation, med to konfigurationstyper. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer