Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Termoprintere

Termoprintere

Med vores termoprintere kan du også mærke store ordremængder på en særdeles økonomisk måde. De forskellige printere til materialer i kort- eller rulleformat kan bearbejde et stort udvalg af materialer. Dette giver dig et komplet mærkningssystem, der er optimalt tilpasset din applikation, og som understøttes optimalt af PROJECT complete mærkningssoftwaren.

Go to Product Detail Page for item 1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter
1085260

THERMOMARK ROLL 2.0 termoprinteren mærker mærkeskilte i rulle- og i endeløse baner til applikationer inden for klemme-, leder-, kabel-, apparat- og anlægsmærkning. Fremstil trykte etiketter, mærkeskilte og krympe- og mærkningsrør i høj kvalitet i forstansede eller endeløse baner.

Dine fordele

  • Pålidelig takket være en gennemprøvet printmetode og lang holdbarhed
  • Servicevenlig takket være vedligeholdelsesfri drift
  • Høj kvalitet takket være klart skriftbillede, stregkoder og tekst fra en højde på 1,6 mm
  • Kompakte og robuste apparater

Nye produkter

Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0
Termoprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobil termoprinter

Fleksibel og direkte mærkning på stedet

THERMOMARK PRIME 2.0 mærker mærkningstilbehør i kortformat. Takket være den integrerede MARKING system App, 7" touch-farvedisplay og udskifteligt batteri kan printeren betjenes intuitivt og er velegnet til stationær og mobil brug direkte på stedet.

Særlige egenskaber

  • Integreret mærkningssoftware MARKING system App
  • Udskifteligt batteri til mobil brug
  • Registrering af farvebånd, magasin og materiale
  • Til alle UCT-, US- og UM-kortmaterialer
  • 7"-touch-farvedisplay
  • Vedligeholdelsesvenlig termoprinterteknologi
  • Printopløsning på 300 dpi

Dine fordele

  • Enkelt design af mærkningsløsninger med integreret mærkningssoftware MARKING system App
  • 100% uafhængig takket være udskifteligt og genopladeligt batteri
  • Hurtig udskrivning i høj kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sek.
  • Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint
  • Enkelt skift af materiale- og farvebånd på under 10 sek.

Termoprinter til industriel mærkning

Til enkelt- og dobbeltsidet mærkning af materialer i rulleformat

Brug THERMOMARK E.300 DOUBLE til enkeltsidet og dobbeltsidet mærkning af rullematerialer. Kombinér den med E.CUTTER(/P) til skæring eller perforering af materialer i endeløse baner, eller forbind den med THERMOMARK E.SLEEVE-applikatoren.

Særlige egenskaber

  • Til enkelt- og dobbeltsidet print på materialer i rulleformat
  • Termoprinter med en printopløsning med 300 dpi
  • Velegnet til kontinuerlig brug i produktionen og til behandling af store printmængder
  • Kompatibel med THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-multicolor-touchdisplay

Dine fordele

  • Kompatibilitet med THERMOMARK E.SLEEVE: Du kan nemt forvandle standardprinteren til et effektivt print- og påføringssystem
  • Mærkning på begge sider garanterer optimal læsbarhed af krympe- og mærkningsslanger
  • Nem behandling af alle materialer i endeløse baner ved hjælp af E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • Takket være OPC UA overføres statusmeddelelser til mærkningssoftwaren i realtid og bidirektionalt

Mærkning og applikering i ét trin
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet i styretavlekonstruktionen: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. At samle disse procestrin giver en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Få mere at vide
Det modulære system THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 kortprinter

Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0

Den mobile termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0 er en enestående kombination af gennemprøvet, pålidelig printteknologi, en integreret mærkningssoftware og en udholdende energiforsyning, som er uafhængig af net. Touchscreen, indkapslede farvebånd og et batteri, som kan udskiftes, gør betjeningen af printeren direkte på anvendelsesstedet lettere. Et bredt materialeprogram med mere end 600 kortmaterialer giver dig alsidige løsninger til mærkning af forskellige applikationer. Den automatiske detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint.

Kortprinter THERMOMARK CARD 2.0 med tilhørende materiale

Kortprinter THERMOMARK CARD 2.0 med tilhørende materiale

THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater

THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsning til mærkning af kunststofskilte i kort- og arkformat. Programmet af materialer omfatter adskillige mærkningsløsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Betjening og installation af den kompakte termoprinter foregår problemfrit. Via MARKING system-softwaren eller MARKING system-app'en kan du styre THERMOMARK CARD 2.0 direkte og udføre dine ordrer. Den anerkendte termoprinterteknologi giver dig her høj effektivitet og en næsten vedligeholdelsesfri drift.

Termoprinter THERMOMARK ROLL 2.0 med tilhørende materiale

Rulleprinter THERMOMARK ROLL 2.0 med tilhørende materiale

THERMOMARK ROLL 2.0 til rulle- og endeløse formater

THERMOMARK ROLL 2.0 printer på etiketter samt krympe- og mærkeslanger i rulleformat og endeløse baner. Programmet af materialer omfatter adskillige mærkningsløsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Termoprinteren leverer mærkning af høj kvalitet samtidig med hurtig bearbejdning. Den kendte termoprintteknologi muliggør en næsten vedligeholdelsesfri drift. Intuitiv styring med MARKING system-softwaren eller MARKING system App. Den enkle betjening via det integrerede touchdisplay gør betjening særligt ukompliceret.

Termoprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Rulleprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) til bearbejdning af store materialemængder

Udnyt fleksibiliteten i THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D), og brug printeren til mærkning af alle rullematerialer til professionel og holdbar mærkning af klemmer, ledninger og kabler, enheder og anlæg. Ud over de forstansede etiket- og skilteformater bearbejder printeren også krympe- og mærkeslanger samt etiketmateriale i endeløse baner. Hertil kombineres printeren ganske enkelt med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P til smart skæring og perforering af materialer i endeløse baner. Til maksimalt effektive mærkningsprocesser kombineres termoprinteren med en applikator i THERMOMARK E SERIES.

Termoprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE

Rulleprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE til mærkninger på en side eller på begge sider

Med den fleksible termoprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE kan du printe på mærkningsmaterialer i rulleformat på den ene eller begge sider. Brug E.CUTTER eller E.CUTTER/P til at skære eller perforere materialer i endeløse baner. For endnu mere effektiv mærkning kan du kombinere standardprinteren med THERMOMARK E.SLEEVE til mærkning og påføring af krympe- og mærkningsslanger i kun ét automatiseret trin. Den dobbeltsidede mærkning gør leder- og kabelmærkninger meget lettere at læse.