Produktliste udviklingsbyggesæt RPI-BC

Filter

10 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

Elektronikhus - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Bæreskinnekasse til Raspberry Pi-computer (passer til Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); sæt bestående af underdel, overdel, endeplader og printkortholder; kasse iht. DIN 43880

Elektronikhus - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Bæreskinnekasse til Raspberry Pi-computer (passer til Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); sæt bestående af overdel og printkortholder; kasse iht. DIN 43880

Elektronikhus - RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - 1107460

Bæreskinnekasse til Raspberry Pi-computer (passer til Raspberry PiA+, B+, B2, B3, B4); sæt bestående af underdel, overdel, endeplader, hulprintkort og holder til tilslutning af HBUS og GPIO-listen; kasse iht. DIN 43880

Printkort - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Hulprintkort med tilslutning af GPIO inkl. PTSM-klemmer

Printkort - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Hulprintkort med HBUS-tilslutning inkl. tilhørende stiftdel

Bøsningsdel - PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - 2202992

Hunkonnektorliste til at forbinde et tillægsprintkort eller printkort forsynet med hulmaske med Raspberry Pi-computerens GPIO'er

Indbygningshus, underdel - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husunderdel med snaplåsfod, bredde: 107,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), farve: lysegrå (7035)

Endeplade - BC 107,6 DKL S TRANS - 2896131

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, transparent drejelåg, kan plomberes, inklusive afskærmning, bredde: 107,6 mm, højde: 45 mm, dybde: 8 mm, farve: transparent/lysegrå (7035)

Endeplade - BC 107,6 DKL R KMGY - 2896173

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Låsedæksel (kan ikke løsnes op igen), bredde: 107,6 mm, højde: 45 mm, dybde: 8 mm, farve: lysegrå (7035)

Indbygningshus, underdel - BC 107,6 UT HBUS BK - 2896270

Bæreskinnehus til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880, Husunderdel med snaplåsfod, bredde: 107,6 mm, højde: 89,7 mm, dybde: 48,9 mm, broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 16, farve: sort (9005)

10 træffere