Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fieldkonfektionerbare stik fra Phoenix Contact er velegnede til kabling af solcelleanlæg. AC eller DC, runde eller firkantede: Solcellestikkene opfylder en bred vifte af krav. Apparatstik, printtilslutningsteknik og tilbehør afrunder produktprogrammet.

Dine fordele

  • Hurtigere og nemmere ledningstilslutning på stedet takket være innovativ lyntilslutningsteknik
  • Nem kabling: Konfektionering uden specialværktøj
  • Pålidelig tilslutning i længden via TÜV-godkendte komponenter
  • Høj fleksibilitet takket være tilslutningsløsninger til forskellige kabeltværsnit
  • Fremtidsorienteret kabling af solcelleanlæg takket være universelle tilslutningsløsninger
AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik

AC-tilslutningsteknik i serien PRC

Til solcellesystemers vekselstrømsside råder du over et bredt tilslutningsteknikprogram til enhver effektklasse. Produktsortimentet omfatter runde og firkantede stik til 1- og 3-fasede enheder samt gennemføringsklemmer og passende tilbehør.

  • Spændinger op til 690 V
  • Strømme op til 70 A
  • Ledertværsnit 1,5 - 16 mm²
  • Skrue- og crimptilslutning
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC-tilslutningsteknik

DC-tilslutningsteknik

DC-tilslutningsteknik

Væggennemføringer, tilslutningsstik og omfattende tilbehør: Innovativ og driftssikker DC-tilslutningsteknik gør det lettere at kable solcellemoduler, enhedstilslutningskasser og vekselrettere.

  • Strømme op til 65 A
  • Spændinger op til 1500 V
  • Ledertværsnit fra 2,5 mm² til 16 mm²

SUNCLIX-tilslutningsstik til solcellesystemer

SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler
Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus
DC-fordelerstik på et solcelleanlæg
SUNCLIX-tilslutningsstik til tilslutning af solcellemoduler

SUNCLIX-tilslutningsstik fra Phoenix Contact kan bearbejdes automatisk. Forsølvede kontakter sikrer en lavere kontaktmodstand ved vedvarende brug.

Tilslutningsstikkene med crimptilslutning er beregnet til strøm op til 40 A (TÜV)/50 A (UL) og spændinger op til 1500 V (TÜV/UL).

Tilslutningsstik til fotovoltaik i et drivhus

Med den innovative fjederkrafttilslutning af DC-tilslutningstikket kan ledninger fra 2,5 til 16 mm² tilsluttes pålideligt og sikkert uden specialværktøj. Det giver mulighed for en særlig nem og hurtig konfektionering på stedet.

DC-fordelerstik på et solcelleanlæg

Yderligere fleksibilitet i den fotovoltaiske kabling muliggøres af vores Y-fordelerstik og strengsikringer. Du kan nemt og billigt føre to strenge ved siden af hinanden til tilslutningspunktet med kun en streng-ledning.

Beskyt dine enheder med eksterne strengsikringer, og få således gavn af fordelene ved termomanagement og begrænset enhedsstørrelse.

Video: SUNCLIX-tilslutningsstik - kabling af solcellesystemer
Læg kabler til solcellesystemer let og pålideligt YouTube

SUNCLIX: Enkel montage, sikker drift

Med SUNCLIX kan du udføre en sikker kabling fra PV-modul til inverter. I videoen kan du lære alle fordelene ved det sorte solcellestik at kende.

Video: Inverterede og vinklede rundstik i serien PRC
Inverterede og vinklede rundstik i serien PRC YouTube

PRC: Robust tilslutningsstik i høj kapslingsklasse

PRC-installationssystemet muliggør bidirektionel energioverførsel op til 35 A selv i ekstreme omgivelser.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for fotovoltaik

Leder du efter en pålidelig og innovativ tilslutningsteknik til dine solcellemoduler, vekselrettere eller det komplette solcelleanlæg? Så er du havnet det helt rigtige sted.

Åbn e-paper
Produktprogram for fotovoltaik-tilslutningsstik
To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.