Denne udbredte og universelle type crimptang er baseret på et sakseprincip og fås med pressekæber til forskellige kontakttyper. Hvert tværsnit passer i bestemte stationer i pressekæberne. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på korrekt placering. For at sikre en præcis og hurtig behandling er disse stationer i pressekæberne mærket med det tilsvarende ledertværsnit.
Crimptang, kontakttype: isolerede og uisolerede terminalrør, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tværsnit min.: 0,14 mm2, tværsnit maks.: 16 mm2, for TWIN-terminalrør op til 2 x 6 mm2, automatisk tværsnitstilpasning, drejelige pressekæber, indføring i siden og frontalt, crimpning: kvadratisk