CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimptangsæt
1200102

Værktøj til bearbejdning af terminalrør efter DIN 46228-4 0,5 mm2 til 2,5 mm2 udstyret med tvangsspærre, skære-, afisolerings-, snonings- og krympenhed, med tre magasiner, hver med en stribe terminalrør på 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, pakket ind i en robust kunststofkuffert

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Robust og med lang levetid, da modstandsdygtige kunststoffer er anvendt
og forædlede metaller
Multifunktionel crimptang til bearbejdning af
terminalrørsbånd iht. DIN 46228-4
Integreret tvangsspærre sikrer presning af ensartet høj kvalitet
Op til 30 % tidsbesparelse, da nødvendige procestrin til lederkonfektion kan udføres med kun et værktøj
Visualiserede procesforløb direkte på tangen gør betjeningen lettere