PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2
   - 
  Optokopler
    
      5603260
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme med skruetilslutning og stikbart Solid State-minirelæ, til montering på bæreskinne, indgang: 24 V DC, udgang: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: Godkendt til anvendelse i Ex-zone Class I, Div. 2
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet | 
| Produkttype | Solid-State-relæmodul | 
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE | 
| Anvendelse | Klasse I, division 2 | 
| eksplosionsfarlige områder | |
| Driftstype | 100 % ED | 
| Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering | 
| Overspændingskategori | III | 
| Forureningsgrad | 2 | 
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 | 
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,2 W | 
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) | 
| Indgangsspænding UN | 24 V DC | 
| Mærkespænding (monteret Solid-State-relæ) | 24 V DC | 
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC | 
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 | 
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 | 
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 8,5 mA | 
| Indkoblingstid typisk | 20 µs (ved UN) | 
| Slukketid typisk | 300 µs (ved UN) | 
| Driftspændingsvisning | LED gul | 
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | 
| Friløbsdiode; Friløbsdiode | |
| Overførselsfrekvens | 300 Hz | 
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt | 
| Type af digitaludgang | elektronisk | 
| Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 33 V DC | 
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A | 
| Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (10 ms) | 
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 200 mV | 
| Udgangskobling | 2-leder | 
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | 
| Overspændingsbeskyttelse | 
| Tilslutningstype | Skruetilslutning | 
| Afisoleringslængde | 8 mm | 
| Skruestørrelse | M3 | 
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 | 
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Bredde | 6,2 mm | 
| Højde | 80 mm | 
| Dybde | 94 mm | 
| Farve | grå (RAL 7042) | 
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) | 
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C | 
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certifikat | CE-konform | 
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 | 
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | 
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X | 
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | IEC 60947-5-1 | 
| Monteringstype | Bæreskinnemontering | 
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand | 
| Monteringsposition | vilkårlig | 
| Varenummer | 5603260 | 
| Pakningsenhed | 10 Stk. | 
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. | 
| Salgsnøgle | DK622K | 
| Produktnøgle | DK622K | 
| GTIN | 4046356686129 | 
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 37,13 g | 
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38 g | 
| Toldtarifnummer | 85364190 | 
| Oprindelsesland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja | 
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) | 
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 777af06c-fbea-4a66-8095-811d2f2621ab | 
Kompatible produkter
            Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
 - 
    
      
FBST 14-PLC BK - Enkelt kortslutningsbro 2967691
 - 
    
      
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Kommunikationsmodul 1279135
 - 
    
      
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Udvidelsesmodul 1487020
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
 - 
    
      
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Mini-Solid-State-relæ 2966595
 
PHOENIX CONTACT A/S
        
        Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre