PLC-OPT-120UC/230AC/1
-
Solid-State-relæmodul
2900372
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in tilslutning og stikbart mini-Solid-State-relæ, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 sluttekontakt, indgang: 120 V AC/110 V DC, udgang: 24-253 V AC/0,75 A
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-State-relæmodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Universal |
Driftstype | 100 % ED |
Isoleringsegenskaber: Normer / bestemmelser | |
Isolering | Basisisolering |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Status for vedligeholdelse af data | |
Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,48 W |
Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
Indgangsspænding UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Mærkespænding (monteret Solid-State-relæ) | 60 V DC |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
Indgangsspændingsområde | 108 V AC ... 132 V AC |
99 V DC ... 121 V DC | |
Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,25 |
Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 4 mA |
Indkoblingstid typisk | 10 ms (ved UN) |
Slukketid typisk | 10 ms (ved UN) |
Driftspændingsvisning | LED gul |
Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro |
Overførselsfrekvens | 3 Hz |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Type af digitaludgang | elektronisk |
Udgangsspændingsområde: | 24 V AC ... 253 V AC |
Vedvarende grænsestrøm | 750 mA (se deratingkurve) |
Indkoblingsstrøm maks. | 30 A (10 ms) |
Min. belastningsstrøm | 10 mA |
Lækstrøm | < 1 mA (I afbrudt tilstand) |
Fasevinkel cos phi min | 0,5 |
Grænsebelastningsintegral | 4,5 A2s |
Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1 V |
Udgangskobling | 2-leder |
Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 6,2 mm |
Højde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | TAE0000196 |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
Normer / bestemmelser | |
Standarder | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2900372 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK62A4 |
Produktnøgle | DK62A4 |
GTIN | 4046356508834 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,76 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,27 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 971e3706-7004-4f41-a6b9-894a7001965a |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sikringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Mini-Solid-State-relæ 2967963
Dine fordele
Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
RT-III tætnede Solid State-relæer
Funktionelle kortslutningsbroer
Stor brydeeffekt
Nulspændingsafbryder ved AC-udgang
Integreret indgangskobling
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre