Rækkeklemmer med system

Rækkeklemmer med system

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact giver dig mulighed for en høj grad af fleksibilitet i konstruktionen af klemrækker. Vælg mellem forskellige tilslutningsteknikker, og kombinér klemmerne ved at sætte broer i den dobbelte funktionsskakt. Rækkeklemmesystemet er kendetegnet ved at have standardiseret bro-, mærknings- og testtilbehør.

Dine fordele

  • Fuld fleksibilitet: Klemmer med forskellige tilslutningsteknikker, der kan kombineres frit
  • Brokoblings- og kontrolmulighed takket være dobbelt funktionsskakt
  • Ekstra kontrolmulighed uden at fjerne ledninger og broer, takket være integrerede testudtag
  • Omkostningsbesparelse, da bro-, mærknings- og testtilbehør er ensartet
  • Omfattende digitale data

Nye produkter

Stikbare rækkeklemmer med Push-X-teknologi på en DIN-skinne
Skille- og knivskilleklemmer og konverterklemmer med Push-X-teknologi monteret på en bæreskinne
Produktfamilie af servicestik LPS
Produktfamilie af afgreningsstik LPO

Stikbare rækkeklemmer med Push-X

Tilsluttes nemt med COMBI og Push-X

De stikbare rækkeklemmer med COMBI-stikzone og Push-X-tilslutning revolutionerer fortrådningen. Øg effektiviteten med ubesværet fortrådning i styretavlen ved hjælp af Push-X-tilslutning, og tilslut fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.

Særlige egenskaber

  • Tilslutningsteknologi 1: Push-X-tilslutning
  • Tilslutningsteknologi 2: COMBI stikzone
  • Mærketværsnit: 2,5 mm²
  • Ledertværsnit: 0,5 mm² til 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omregnet iht. IEC)
  • Strøm: 24 A
  • Spænding: 800 V

Dine fordele

  • Høj grad af betjeningskomfort for alle ledningstyper takket den direkte tilslutningsteknik, der er fri for værktøj og kraftanstrengelse
  • Særligt hurtig tilslutning af fleksible ledere uden terminalrør
  • Intuitiv tilslutning takket være optisk og haptisk feedback af tilslutningspunktet
  • Hurtig frigørelse af ledere takket være låsemekanismen i tilslutningspunktet
  • Fuld fleksibilitet takket være konfigurerbare og standard COMBI tilslutningsstik med op til 15 poler

Funktionsklemmer med Push-X-teknologi

Frakobl signaler hurtigt og sikkert

Fleksible ledere kan også tilsluttes uden værktøj ved hjælp af Push-X-funktionsklemmerne. De integrerede skillezoner gør det også nemt at adskille signaler. TG-skillegrundklemmerne giver også mulighed for sikker integration af funktionsstik.

Særlige egenskaber

  • Push-X-teknologi
  • Måletransformerskilleklemmer: 6 mm²
  • Mærkestrøm: 30 A
  • Mærkespænding: 500 V
  • Skille- og knivskilleklemmer: 2,5 mm²
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Mærkespænding: 500 V

Dine fordele

  • Høj brugervenlighed takket være den nye Push-X-teknologi uden værktøj
  • Hurtig installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør
  • "Make before break" automatisk forkontakterende strømtransformer-kortslutning ved måletransformerskilleklemmerne
  • Enkel adskillelse af signaler og integration af forskellige funktionsstik
  • Store omkostningsbesparelser takket være det standardiserede tilbehør i CLIPLINE complete-systemet

Servicestik LPS

Til hurtige og nemme test

Servicestikkene LPS er velegnede til forskellige testformål. Stikkene er udstyret med en Push-in-teknologi med vippearm, der gør det muligt hurtigt og nemt at tilslutte flere stik. For at sikre en langvarig og ensartet kvalitet har kontaktfjedrene en forsølvet overflade.

Særlige egenskaber

  • Push-in-teknologi med vippearm (LP)
  • Forsølvet overflade på de strømførende dele
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Mærkespænding: 800 V
  • Modulære varianter

Dine fordele

  • Maksimal brugervenlighed – vippearmsteknikken gør det muligt at foretage en hurtig og arbejdsbesparende fortrådning
  • Høj grad af fleksibilitet – tilslutning af forskellige ledningstyper med og uden terminalrør
  • Hurtig installation – nem integration i funktionsskakten på rækkeklemmerne

Afgreningsstik LPO

Yderligere afgreninger hurtigt integreret

Afgreningsstikkene LPO med Push-in teknologi med vippearm gør det muligt at integrere yderligere afgreninger via funktionsskakten i rækkeklemmerne. LPO-stik giver således en stor fordel, især i tilfælde af ændringer i konstruktionen af styretavlen.

Særlige egenskaber

  • Push-in-teknologi med vippearm (LP)
  • Specielt fjederdesign med høj låsekraft
  • Mærkestrøm: 24 A
  • Mærkespænding: 800 V
  • Modulære varianter

Dine fordele

  • Maksimal brugervenlighed – vippearmsteknikken gør det muligt at foretage en hurtig og enkel fortrådning
  • Høj grad af fleksibilitet – tilslutning af forskellige ledningstyper med og uden terminalrør
  • Hurtig montering – nem integrering i rækkeklemmernes funktionsskakt
  • Sikker forbindelse – designet af afgreningsstikkene giver en holdbar og robust forbindelse

Projekteringssoftware PROJECT complete CLIPLINE complete

Ved hjælp af den dobbelte funktionsskakt giver systemet mulighed for frit og fleksibelt at kunne kombinere de forskellige rækkeklemmer.
Systemet råder over et ensartet bro-, mærknings- og testtilbehør. Det betyder færre enkeltdele, hvilket reducerer dine logistik- og lageromkostninger.
Klemrækker kan du oprette hurtigt og effektivt ved hjælp af vores gratis projekteringssoftware PROJECT complete.

Klemrække med diverse rækkeklemmer og tilslutningsteknikker

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Rækkeklemmer overgår funktionskravene ifølge standarderne

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact er testet og godkendt til mange forskellige nationale og internationale godkendelser. Klemmerne er meget modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger og giver en høj grad af både stabilitet og pålidelighed over lang tid. Med deres materialeegenskaber og elektriske og mekaniske egenskaber overgår rækkeklemmerne diverse branchers standardiserede funktionskrav. For at dette kvalitetsniveau kan opretholdes også på lang sigt, kontrolleres klemmerne gennem hele fremstillingsprocessen.

Systemets tilslutningsteknikker CLIPLINE complete

Rækkeklemme XT 2,5 med gennemsigtigt klemmested
Rækkeklemme med Push-X Technology
Push-in rækkeklemme med tilsluttede ledninger og bro
Klemme med Push-in tilslutning PTV i siden
Fjederkraftklemme med ledninger og bro
Rækkeklemme XT 2,5 med gennemsigtigt klemmested

XT-rækkeklemmerne med Push-X Technology muliggør enkel tilslutning af massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør. Selv små og fleksible ledere kan indklemmes hurtigt og nemt p.g.a. det forspændte kontaktkammer. Før blot ledningen helt ind til enden af kammeret. Ved at trykke fastlåsningen ned for enden af ​​kammeret, udløses kontaktfjederen og lukkes lynhurtigt. XT-klemmerne fås i første omgang med et mærketværsnit på 2,5 mm².

Til videoen
Rækkeklemme med Push-X Technology

Ledningstilslutning uden værktøj på en ny måde: Push-X muliggør direkte fortrådning af massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør takket være den forspændte kontaktfjeder. Du kan uden kraftanstrengelse indføre ledningen helt ind i slutningen af klemmekammeret. Så snart ledningen presser låsen af ​​kontaktfjederen ned i endepositionen, udløses skyderen, og kontaktfjederen klikker automatisk i. Derved klemmes ledningen fast med det samme. Som det kendes fra Push-in teknikken, kan du løsne ledningen vha. den orange betjeningstast. Samtidig forspændes kontaktfjederen til den nye fortrådningsproces.

Til videoen
Push-in rækkeklemme med tilsluttede ledninger og bro

Nu kan ledninger fra 0,25 mm² kontakteres på nemmeste vis med Push-in tilslutningsteknik, direkte og uden brug af værktøj. Rækkeklemmernes særlige kontaktfjedre tillader op til 50 % lavere indstikskraft. Derudover imponerer de med deres høje kontaktkvalitet og de høje ledningsudtrækskræfter. Push-in teknologien fås til ledertværsnit op til 185 mm².

Til videoen
Klemme med Push-in tilslutning PTV i siden

Rækkeklemmerne PTV fra Phoenix Contact er forsynet med en Push-in tilslutning i siden. Tilslutningen kombinerer skruetilslutningens ledningsføring i siden med Push-in tilslutningens direkte tilslutningsteknik uden værktøj. Rækkeklemmerne forener på den måde fordelene ved de to tilslutningsteknologier. Herved sikres du en overskuelig og hurtig fortrådning uden bøjningsradier.

Til videoen
Fjederkraftklemme med ledninger og bro

Rækkeklemmerne med fjederkrafttilslutning egner sig specielt til vibrationsfølsomme applikationer. Fjedrenes konstante kraft gør, at rækkeklemmerne har en høj kontaktsikkerhed uafhængigt af brugeren. Fjederkraftklemmernes tilslutningspunkter er lette at åbne med en skruetrækker. Rækkeklemmerne fås op til et tværsnit på 35 mm².

Til videoen
Skrueklemme med ledninger og bro
COMBI-tilslutning med stik
Skæreklemmetilslutning QUICKON med ledninger
Boltetilslutning med ledning og bro
Skrueklemme med ledninger og bro

Rækkeklemmerne med skruetilslutningsteknik har været kendt og accepteret over hele verden i mere end 80 år. Skruetilslutningen giver dig maksimale kontaktkræfter og er vedligeholdelsesfri takket være Reakdyn-princippet. Rækkeklemmerne muliggør flerledertilslutning på kun et tilslutningspunkt. Tilslut kobberledere op til et tværsnit på 240 mm² uden nogen form for forbehandling.

Til videoen
COMBI-tilslutning med stik

Rækkeklemmerne med COMBI-tilslutning imødekommer høje og universelle krav.
Mærkestrømmen føres i klemmerne via kontaktstiften. I forbindelse med kontaktsystemet i stikket lever tilslutningsvarianten op til strenge vibrationskrav. Tilslutningen af COMBI-klemmerne egner sig til din automatiserede, delvist automatiserede eller manuelle fortrådning.

Til videoen
Skæreklemmetilslutning QUICKON med ledninger

Rækkeklemmerne med lyntilslutningsteknik er særligt kendetegnet ved deres patenterede skærekontakt, der kan betjenes med den pladsbesparende svingarm ved hjælp af en skruetrækker.
I kun én arbejdsgang foretages tilslutningen af isolerede, ikke-forbehandlede ledninger.
Tidsbesparelsen udgør herved op til 60 %. På grund af de tilgængelige tværsnit op til 4 mm² egner klemmerne sig til styretavleintern styrestrømsfortrådning.

Til videoen
Boltetilslutning med ledning og bro

Rækkeklemmerne med boltetilslutning egner sig til tilslutning af ring- og gaffelkabelsko. Tilslutningen muliggør høje ledningsudtrækskræfter på grund af den høje kontaktkraft og de store kontaktflader. Rækkeklemmer med boltetilslutning tillader flerledertilslutning på kun et tilslutningspunkt. En anden fordel er hættemøtrikkerne, der ikke kan blive væk, i klaplågene, der kan klappes op.

Til videoen
Forskelligt tilbehør til rækkeklemmer

Tilbehør til rækkeklemmer

Standardiseret tilbehør til rækkeklemmer

Det standardiserede tilbehør til rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete omfatter en bred vifte af forskellige produkter. Ud over det standardiserede bro-, test- og mærkningstilbehør omfatter det også specialtilbehør som f.eks. afgreningsstik, funktionsstik eller servicestik. Tilbehøret, der dækker flere typer klemmer, kan findes ved at følge dette link eller søge direkte på de respektive klemmer. Desuden har hver klemme også specifikt tilbehør som f.eks. endeplader. Dette tilbehør kan du kun se ved de respektive klemmer.

Betjening af engineering-softwaren clipx ENGINEER på en tabletskærm

Effektiv planlægning med clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER gør det mere effektivt end nogensinde at planlægge og bestille klemrækker, bestykkede montageplader og tilslutningsdåser samt at overføre dataene problemfrit til produktionen – på ethvert arbejdssted. Sæt fart på planlægningen med intelligente grænseflader til dit ECAD-program og til Phoenix Contact-applikationer og -konfiguratorer.

Produktbrochure om rækkeklemmer

Produktbrochure om rækkeklemmer

Brochurer om rækkeklemmerne

Vil du gerne modtage information på tryk om vores rækkeklemmer? I det følgende kan du finde diverse brochurer om rækkeklemmer og rangerfordelere. Ud over produktbrochurer kan du finde en brochure om rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om kvalitetstest af rækkeklemmerne.