Skruetilslutning

Skruetilslutning

Universel og vedligeholdelsesfri

Til høje krav: Skruetilslutningen er også gennemprøvet til brug ved fortrådning af store ledertværsnit.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Fleretageklemmer
    Fleretageklemmer

    Nem fordeling af potentialet under begrænsede pladsforhold. Ved fleretageklemmer bliver fortrådningen nem.

  • Flerlederklemmer
    Flerlederklemmer

    Med flerlederklemmer fordeles potentialet let og forskellige ledertyper eller tværsnit tilsluttes sikkert.

  • Fordelerblokke
    Fordelerblokke

    Med de tilslutningsfærdige fordelerblokke med skruetilslutningsteknik spares nu endnu mere tid og plads ved installationen.

  • Gennemføringsklemmer
    Gennemføringsklemmer

    Store eller små ledertværsnit forbindes med kompakte gennemføringsklemmer, brokobling foretages fleksibelt, og opmærkningen er enkel.

  • Hybridklemmer
    Hybridklemmer

    Kombiner tilslutningsmåderne i en hybridklemme, og udnyt fortrinene ved den aktuelle teknik.

  • Højtemperaturklemmer
    Højtemperaturklemmer

    Højtemperaturklemmer med keramisk isolation er tilladt i standard-Ex og egnet til særligt hårde driftsbetingelser.

  • Installationsklemmer
    Installationsklemmer

    Særligt lille konstruktion, nem montering og fri kombination – det er de tydelige fordele ved installationklemmerne til bygningsteknikken.

  • Jordklemmer
    Jordklemmer

    Hurtig oprettelse af PE-forbindelser: Jordklemmerne monteres helt enkelt på bæreskinnen.

  • Komponentklemmer
    Komponentklemmer

    Løse koblingsopgaver individuelt, fleksibelt og overskueligt – med passende komponentklemmer.

  • Mini- og mikroklemmer
    Mini- og mikroklemmer

    Små klemmer med høj funktionalitet: komfortabel fortrådning, mærkning og en mulighed for flerledertilslutninger.

  • Motortilslutningsklemmer
    Enkel motortilslutning

    Plads- og tidsbesparende fortrådning af dine motorer.

  • Måleværdikonverter-skilleklemmer
    Måleværdikonverter-skilleklemmer

    Opbyg måleværdikonverter-kredsløb individuelt og omkostningsbesparende. Stikbare løsninger bringer flere tekniske fordele.

  • Prøvestiksystem
    Prøvestiksystem

    Med kontrolsystemet FAME kan du forenkle den regelmæssige kontrol af energikoblingsanlæg.

  • Sensor-/aktuatorklemmer
    Sensor-/aktuatorklemmer

    Signalniveau, potentialfordeling og jordlederfunktion forenet i én klemme – den bedste løsning til konstruktion af styringer.

  • Sikringsklemmer
    Sikringsklemmer

    Alsidige klemmer til sensorteknik og maskinstyring: Sikring af komponenter, fordeling af potentiale og hurtig identificering af fejl.

  • Skille- og knivskilleklemmer
    Skille- og knivskilleklemmer

    Skil strømkredse og identificér straks forstyrrelser. Derudover fås forskellige funktionsstik til individuel bestykning.

  • Stikbare klemmer
    Stikbare klemmer

    Effektiv kontakt og fingersikker forbindelse – det er smarte kendetegn ved stikbare klemmer.

  • Stærkstrømsklemmer
    Stærkstrømsklemmer

    Du kan på en sikker måde fortråde store ledertværsnit op til 240 mm².

Søg i Skruetilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Klemmer med skruetilslutning fra Phoenix Contact dækker et bredt anvendelsesområde. Spar tid ved udformning af klemrækken med PE-foden med snaplås og de standardiserede kortslutningsbroer.

Dine fordele

  • Spar tid og plads med flerledertilslutning
  • Vedligeholdelsesfri takket være Reakdyn-princippet
  • Spar omkostninger – med ensartede bro-, mærknings- og testtilbehør
  • Stor strømledningsevne takket være bredt ledertværsnitsspænd på op til 240 mm²
  • Kendt over hele verden og anerkendt på grund af gennemprøvet skruetilslutning
  • Rækkeklemmer med skruetilslutning er en del af COMPLETE line-systemet

Dokumenteret tilslutningsteknik

Klemlegeme med antydning af Reakdyn-princippet og flerlederklemme  

Skruetilslutning: Sikker og vedligeholdelsesfri fortrådning

Standardklemmer overbeviser gennem deres yderst praktiske egenskaber. 

  • Vedligeholdelsesfri ledningstilslutning via "Reakdyn-princippet" – klemskruerne skal ikke efterspændes.
  • Klemning af kobberledere af alle typer uden forbehandling. I mærketværsnittet kan du også indsætte ledningsbeskyttelse i form af terminalrør.
  • Flerledertilslutning – to ledere med samme tværsnit kontakterer sikkert i klemlegemerne.
  • Høje kontaktkræfter og store kontaktflader – ledningstværsnit op til 240 mm² fortrådes gastæt og langtidsstabilt.

Fleksibelt kortslutningsbrosystem

Klemme med en kortslutningsbro  

Nem potentialfordeling med kortslutningsbroer

Potentialfordeling udføres hurtigt med de standardiserede kortslutningsbroer fra Phoenix Contact.

Takket være to broskakter i alle klemmer er fleksible kæde-, trin- eller poloverspringende brokoblinger mulige.

Med de 2- til 50-polede kortslutningsbroer kan du vilkårligt forbinde mange klemmer.

Beskyttelseslederfod, der kan fastgøres

Beskyttelseslederfod, der kan fastgøres  

Klipses blot på og kontakterer uden problemer

Jordklemmer med samme kontur klipses blot på og kontakterer med bæreskinnen. Denne mekanisk og elektrisk upåklagelige kontaktering opfylder alle krav i henhold til normen IEC 60947-7-2.

Høj kvalitet

En klemmes komponenter: Metaldele og kunststofdele  

Metal- og plastdele i høj kvalitet

Pålidelige forbindelser – det er vores ufravigelige mål. Nøglen til det er vores produkters kvalitet. Det begynder ved valget af materialer.

Metaldele af korrosionssikre kobberlegeringer, som er bestandige over for spændingsrevner:

  • ingen elementdannelse ved fugt
  • sikre kontaktbetingelser
  • ringe opvarmning pga. god elektrisk ledningsevne

isoleringshus af elastisk og slagfast plast:

  • genanvendelig, halogenfri og UV-bestandig
  • halogenfri og UV-bestandig
  • god trope- og termitbestandighed
  • driftstemperatur op til 130 °C
  • høj kemisk bestandighed
  • fremragende ældningsegenskaber
  • certificering i henhold til UL 94 for brændbarhedsklasse V0

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11