Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Software til energiovervågning på skærmen og EMpro-energimålere

Energiovervågning

Effektiv energiovervågning er grundlaget for din energistyring iht. ISO 50001. Udnyt den optimale interaktion og brugervenlighed i vores energiovervågningssortiment. Vores energimålere, strømtransformere og måleværdikonvertere dækker alle applikationer til indsamling af energidata. Fremtidsorienterede kommunikations- og softwareløsninger hjælper dig med at integrere, visualisere og analysere dine energidata.

Dine fordele

  • Kun tre trin til energimåling med intuitivt konfigurerbare energimålere
  • Omkostningsstedpræciseret energidataafregning med energimålere til faktureringsformål
  • Meningsfuld visualisering og analyse af dine energidata med energistyringssoftwaren
  • Omfattende produktprogram af strømtransformere til førstegangsinstallation eller enkel eftermontering
  • Opfyld en lang række krav inden for strøm- og spændingsmålingsteknologi med et stort udvalg af måleværdikonvertere

Produkter og serviceydelser til din intelligente energistyring i fremtiden


Energieffektivitet er en reel økonomisk succesfaktor. Et energistyringssystem skal derfor være nemt at implementere. Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Lotte Ehlers, Director Power Monitoring
Lotte Ehlers
Produkter til energi- og strømmålingsteknik

Intelligent energiovervågning med vores produkter til energi- og strømmåleteknik

Oplev vores omfattende sortiment af energiovervågning til din fremtidssikrede energistyring


Energimålerne udgør kernen i vores energiovervågningssortiment. Med EMpro-energimålerne indretter du din energistyring for fremtiden:
Implementér energidata fra enhver browser i dit lokale netværk via den integrerede REST-grænseflade. Eller gå direkte til clouden med EMpro. Få adgang til dine måle- og komponentdata, uanset hvor du befinder dig, og få gavn af yderligere Smart Services på tingenes internet.

EMpro-energimålere til afregningsformål på bæreskinnen

Energi- og effektmåleteknik

Uanset om det er kompleks energimåling, simpelt omkostningsstedsregnskab eller ydeevneovervågning af dit solcelleanlæg: Vores produkter til energi- og effektmåling registrerer alle elektriske variabler, der er relevante for din energiovervågning.

  • AC-energimålere til afregningsformål
  • DC-energimålere til afregningsformål
  • Multifunktionelle energimålere
  • IoT-egnede energimålere med valgfri Smart Services på Proficloud.io

Vores PV-strengovervågningssystem SOLARCHECK er specielt designet til overvågning af strøm og spænding i solcelleanlæg.

Energy Management Service - On-Premises på en skærm og EMpro-energimålere

Software til energistyring

Opdag potentielle besparelser, og øg din energieffektivitet med vores energistyringstjenester til energiovervågning i overensstemmelse med ISO 50001.

Der findes to løsninger til meningsfuld visualisering og analyse af dine energidata:

  • Energy Management Service - On-Premises: lokal, ikke afhængig af eksterne servere
  • Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: uafhængig af placering, baseret på Proficloud.io
Stikmonteret strømtransformer ved siden af Rogowski-spolen

Strømtransformer

Hvad enten det er til den første installation eller til hurtig og nem opgradering: Vores strømtransformere giver dig et stort produktprogram til konvertering af vekselstrømme op til 4.000 A AC til lave sekundærstrømme:

  • Stikmonteret, rørformet og spolestrømtransformer
  • Strømtransformer til eftermontering baseret på Rogowski-spolen
  • Ombygningsstrømtransformer til eftermontering
Strøm- og spændingskonvertere

Strøm- og spændingsteknik

Find den passende måleværdikonverter til diverse krav, der måtte stilles inden for strøm- og spændingsmåleteknik:

  • Strømmålekonvertere med WBM (webbaseret management) til strøm op til 100 A AC/DC og forvrænget strøm
  • Strømmålekonvertere til strøm op til 600 A AC/DC og forvrænget strøm
  • Strømmålekonvertere til strøm op til 200 A AC og forvrænget strøm
  • Strømmålekonverter til strøm op til 120 A AC
  • Strømovervågning
  • AC-spændingskonverter til vekselspændinger op til 550 V AC
  • DC-spændingskonverter til jævnspændinger op til 550 V DC
  • DC-spændingskonverter til jævnspænding op til 1.500 V DC
Intelligent energiovervågning
Produkter og tjenesteydelser til din energistyring

Nem styring af energi: Vores innovativt, indbyrdes afstemte produktprogram inden for sensorer og måleteknik sparer dig for en stor del af arbejdet ved energidataregistrering. Fremtidsorienterede kommunikationsløsninger og digitale services hjælper dig med integrering, yderligere bearbejdning og forberedelse af data.

Brochure
Brochure Energiovervågning