Dálkové řízení

Stále aktuální přehled o datech procesu

Stále aktuální přehled o datech procesu

Bezpečný dohled a řízení decentrálních zařízení podle událostí? Žádný problém s našimi řešeními dálkového řízení.

Zpět na Funkční bloky

Kategorie

Hledat v Dálkové řízení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Význam celkového připojení decentrálních zařízení inteligentními systémy dálkového řízení narůstá: Phoenix Contact nabízí s automatizačním systémem Resy+ spolehlivé řešení.

Vaše výhody

  • Jednoduché – přenos vzdálených signálů bez kabeláže
  • Cenově výhodné: až 20 km síťových spojení prostřednictvím stávajících kabelů dálkového řízení
  • Kompaktní: dálkové řízení a automatizace s přístrojem Resy+
  • Flexibilní – s vysoce modulárními stanicemi dálkového řízení
  • Všestranné díky přenosu dat přes Ethernet, bezdrátové spojení, pevnou síť, GPRS, GSM i Industrial Wireless

Parametrizovat místo programovat

Celosvětový dálkový přístup ke strojům a zařízením  

Celosvětový dálkový přístup

Systém dálkového řízení Resy+ (Remote Systems) umožňuje bezpečný a cenově výhodný dohled vašich decentrálních zařízení dle událostí. Funguje to jak přes Ethernet, tak i přes sériové rozhraní.

Navíc můžete data procesu přenášet přes Bluetooth, Industrial Wireless, GSM i pevnou síť a Ethernet.

Knihovny Resy+ obsahují předprogramované příklady, které můžete přímo dosadit. Nebo sami sestavte z hotových modulů vlastní řešení. Výhoda je jasná: Již neprogramujete, ale již jen parametrizujete. To šetří čas i peníze.

Použití rozmanitých protokolů jako ODP, IEC 60870-5-101 a -104 dovoluje propojení stanic dálkového řízení do sítě s řídicím systémem. Není-li k dispozici žádné dedikované spojení, jsou data ve veřejné telefonní síti předána dál, a sice prostřednictvím analogových, digitálních, GSM nebo GPRS/EDGE/3G spojení.

Vaše aplikace určuje řešení. S automatizačním systémem Resy+ společnosti Phoenix Contact vytvoříte snadno a rychle různé trasy dálkového řízení. Kromě toho můžete kdykoli flexibilně rozšiřovat.

Knihovna komunikace dálkového řízení ReSySMS

Dohled decentálních zařízení například prostřednictvím sms alarmů  

Knihovna komunikace dálkového řízení ReSySMS

Knihovna pro komunikaci dálkového řízení ReSySMS je moderní, flexibilní a hospodárná. Při dohledu decentrálních stanic využíváte rozesílání sms přes pevnou síť, fax nebo mobilní telefon.

Výběr možností použití

  • Rozesílání zpráv se 160 znaky v jedné zprávě
  • Alarm poruchy nebo dálkové řízení decentrálních zařízení
  • Použití mnoha cílových adres nebo skupin přes vlastní definovaný registr
  • Odeslání sms řídicí jednotkou na mobilní telefon nebo fax
  • Odeslání sms od řídicí jednotky k řídicí jednotce
  • V případě nepotvrzení podle definovaného časového okna probíhá rozeslání na jinou cílovou adresu
  • Časové razítko k zajištění časové synchronizace
  • Zajištění provedení rozkazů potvrzovacím systémem
  • Současné rozeslání různých zpráv
  • Zabudované bezpečnostní funkce zajišťují výlučný přístup definovaných příjemců

Mějte s ReSySMS společnosti Phoenix Contact přehled o všech vnějších stanicích.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít