Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Bateriové moduly
Bateriové moduly jsou optimálním dopl%nkem našeho modulárního systému zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) pro bezpečné napájení vašeho zařízení. Bateriové moduly energie mají různé vlastnosti: vysokou životnost, dlouhou dobu záložního napájení, bezúdržbový provoz a jsou použitelné za extrémních teplot okolí. Díky širokému výběru máme pro vás vždy správnou baterii, která bude odpovídat vašim požadavkům.
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ
Bateriový modul (zařízení s baterií), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ
Bateriový modul (zařízení s baterií), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. K použití s QUINT-UPS pro teploty okolí (při nabíjení) od 0 °C ... 60 °C a s max. nabíjecím proudem 5 A. Při nabíjení při teplotě pod 0 °C dbejte na přípustné úrovně UPS V/C.
Vaše výhody
- Rychlá instalace díky automatickému rozpoznávání bateriových modulů a výměně za provozu bez pomoci nářadí
- Maximální dostupnost díky trvalé komunikaci s QUINT UPS pro stálé monitorování a inteligentní řízení
- Extrémně dlouhá životnost díky optimální charakteristice nabíjení v závislosti na technologii a okolních podmínkách
- Okamžitá dostupnost, protože všechny bateriové moduly opouštějí náš sklad pouze optimálně nabité
Nové produkty
Lithiové bateriové moduly Baterie s lithium-železofosfátovou technologií
UPS baterie s kapacitami do 284 Wh jsou ideálním doplňkem modulů UPS QUINT4.
- Doba záložního napájení proudem 1 A až 10 Stunden nebo proudem 40 A až 15 minut při provozní životnosti 10 roků
- 6násobný celkový počet cyklů oproti technologii AGM
- Vysoká energetická hustota při nízké hmotnosti
- Teplotní rozsah: -20 °C ... +60 °C
Bateriové moduly PB Baterie s technologií olověných akumulátorů AGM
Baterie UPS s kapacitou od 1,2 do 110 Ah jsou ideálním doplňkem modulů UPS QUINT.
- Doba zálohování při 1 A činí až 110 hodin nebo při 40 A až 132 minut
- Životnost při +20 °C: 8 let
- Technologie olověných akumulátorů AGM (Absorbent Glass Mat)
- Teplotní rozsah: 0 °C až +40 °C
Bateriové moduly TRIO Baterie s technologií olověných akumulátorů AGM
Bateriové moduly s kapacitou od 1,2 do 12 Ah jsou ideálním doplňkem modulů TRIO UPS.
- Doba záložního napájení při 1 A až 11 hodin nebo při 40 A až 8 minut
- Životnost při +20 °C: 6 let
- Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C
- Snadná manipulace díky předem osazeným kabelům a držákům pojistek
Bateriové moduly VRLA/WTR Baterie s technologií čistě olověných akumulátorů AGM
Baterie UPS s technologií čistě olověných akumulátorů AGM jsou vhodné k použití v extrémních okolních podmínkách.
- Maximální doby zálohování při 1 A po dobu až 26 hodin nebo při 40 A po dobu až 29 minut
- Životnost při +20 °C: 12 let
- Široký teplotní rozsah: -25 °C až +60 °C
- Dlouhá skladovatelnost díky nízké míře samovybíjení
Kondenzátorový akumulátor energie
Kondenzátorové akumulátory energie mají maximální provozní životnost. Absolutně bezúdržbově pracují více než 20 let a vykonají při tom více než 500 000 nabíjecích cyklů.
- Vyrovnávací zatěžovací proudy 20 A po dobu 30 s nebo až několika minut
- Bezúdržbové dvouvrstvé kondenzátory
- Odolnost vůči teplotám od -40 °C do +60 °C
Srovnání našich bateriových modulů
Vyberte si z různých variant našich zálohovacích médií.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Teplota | -10 °C ...+55 °C (nabíjení) -20 °C ...+60 °C (vybíjení) | -25 °C ...+60 °C (nabíjení a vybíjení) | 0 °C ...+40 °C (nabíjení) -20 °C ...+50 °C (vybíjení) |
Provozní životnost při teplotě +20 °C | 10 roků | 12 roků | 6 / 8 / 10 roků |
Provozní životnost při teplotě +50 °C | 2 roků | 1,5 roků | 1 rok |
Nabíjecí cykly při hloubce vybití 80 % | 1 600 | 400 | 250 |
Nabíjecí cykly při hloubce vybití 50 % | 2 200 | 650 | 450 |
Hmotnost | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |