Zpět na přehled

Optimální akumulátor energie pro QUINT UPS

S modulárním systémem UPS pro zdroje nepřerušeného napájení vždy získáte vhodné řešení pro nejvyšší dostupnost systému. Rozdílné technologie akumulátorů se vyznačují velmi rozdílnými vlastnostmi: vysoká životnost nebo velmi dlouhá doba zálohování, provoz bez údržby nebo použití za extrémních okolních teplot. Je jedno, co požadujete, odpovídající akumulátor energie je k dispozici.

Akumulátor energie pro maximální životnost

Akumulátor energie CAP  

Akumulátor energie CAP

Akumulátory energie CAP s dvouvrstvými kondenzátory

  • Doba zálohování až 5 minut při 10 A
  • životnost 20 let (20°C)
  • životnost 8 let (50°C)
  • 500 000 nabíjecích cyklů
  • teplota okolí –40 až 60 °C

Akumulátor energie pro maximální doby zálohování

Olověná baterie  

Olověná baterie

Olověné baterie s olověnými akumulátory AGM

  • Doba zálohování při 10 A > 8 hodin
  • životnost 6 až 9 let (20°C)
  • životnost 1 rok (40°C)
  • 250 nabíjecích cyklů
  • teplota okolí 0 až 40°C

Akumulátor energie pro maximální doby zálohování a extrémní teploty okolí

Olověná baterie pro extrémní teplotu okolí  

Olověná baterie pro extrémní teplotu okolí

Olověné baterie s čistě olověnými akumulátory AGM

  • Doba zálohování při 10 A > 5 hodin
  • životnost 15 let (20°C)
  • životnost 1,5 roku (50°C)
  • 300 nabíjecích cyklů
  • teplota okolí –40 až 60 °C

Akumulátor energie pro vysokou životnost při dlouhých dobách zálohování

Lithium-ionový akumulátor energie  

Lithium-ionový akumulátor energie

Lithium-ionový akumulátor energie

  • doba zálohování při 10 A > 40 minut
  • životnost 15 let (20°C)
  • životnost 2 roky (50°C)
  • 7 000 nabíjecích cyklů
  • teplota okolí –20 až 60 °C

Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít