Diodový modul na nosnou lištu 12 - 24 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Průchodná redundance až ke spotřebiči.
Diodové moduly
Diodový modul spolehlivě odpojuje paralelně provozovaná napájení a zajišťuje vysokou dostupnost vaší aplikace. Zkrat tak již nemá žádný vliv na zátěž. Díky jednoduchému odpojení s diodami zajišťují diodové moduly absolutní bezpečnost napájení jak u výstupu jednoho ze síťových zdrojů, tak v přívodu od síťového zdroje k diodě.
Redundantní modul, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Diodový modul na nosnou lištu 48 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Průchodná redundance až ke spotřebiči.
Redundantní modul, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Redundantní modul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Modul redundance STEP DIODE, Montáž na nosnou lištu, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Pro náročné okolní podmínky: QUINT DIODE
Díky svému robustnímu designu zajišťují diodové moduly řady QUINT maximální použitelnost zařízení i v oblastech s nebezpečím výbuchu a s náročnými okolními podmínkami. Využijte modul k redundanci nebo ke zvýšení výkonu.
Snadná instalace: TRIO DIODE
Instalace modulu TRIO DIODE je díky technice připojení push-in mimořádně rychlá a snadná. Kombinujte modul DIODE s napájením TRIO, a zvyšte tím použitelnost svého zařízení.
Mimořádná úspora místa: STEP DIODE a UNO DIODE
Oddělení malých zátěží zajišťují diodové moduly řady STEP a UNO. Prostorově úsporné diody obstarávají průchodnou redundanci až ke spotřebiči. Modul STEP DIODE je vhodný zejména k použití v instalačních rozvaděčích.