QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Modul redundance
2907719

Diodový modul na nosnou lištu 12 - 24 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Průchodná redundance až ke spotřebiči.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní
Robustní design
Spojitá redundance až ke spotřebiči

Často kladené otázky


Je tento modul vhodný i pro sériové zapojení napájecích zdrojů?

Ne, výrobek lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Protože „-“ není připojen pro och... Zobrazit více

Ne, výrobek lze použít i v sériovém zapojení napájecích zdrojů. Správné zapojení může ochránit napájecí zdroje před kritickým napětím při zapínacím a vypínacím momentu, zejména u kapacitních zátěží.
UPOZORNĚNÍ:
Protože „-“ není připojen pro ochranu sériového obvodu, není toto zařízení provozováno v souladu s jeho specifikací.

Zobrazit méně

Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?

Ne. Pro integrovanou přepěťovou ochranu doporučujeme jako alternativu QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.