Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením

Malý a flexibilní

Zdroje TRIO UPS a MINI UPS se vyznačují úzkou konstrukcí – se dvěma funkcemi v jednom pouzdře.

Zpět na Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace DC

Kategorie

  • Seznam produktů MINI UPS
    MINI UPS

    Zvláště prostorově úsporně sjednocuje MINI UPS napájecí zdroj a elektronickou přepínací jednotku v jednom pouzdru.

  • Seznam produktů TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS bylo speciálně vyvinuto pro průmyslová PC v sériové výrobě strojů.

Hledat v Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Hledáte zdroj nepřerušeného napájení DC, který ve Vašem rozvaděči bude zabírat málo místa? MINI UPS a TRIO UPS sjednocují napájecí zdroj s elektronickou přepínací jednotkou v jednom pouzdře. Zajišťují bezpečný provoz spotřebičů DC jak u sítí s bezchybnou dodávkou proudu, tak i při poruchách v síti.

Vaše výhody

  • Celosvětově použitelný díky širokopásmovému vstupu a mezinárodním schválením
  • Spolehlivé napájení, ať již se sítí nebo bez ní
  • Úspora místa: Napájení a elektronická přepínací jednotka v jednom pouzdru
  • Vždy vyhovující: Různé akumulátory energie umožňují individuální doby zálohování pro proudy až 20 A

DC zdroj nepřerušeného napájení TRIO – kompaktní s rozhraním USB

Autonomní TRIO UPS  

TRIO UPS pro 24 V DC

S DC zdrojem nepřerušeného napájení TRIO můžete spolehlivě a kompaktně napájet stejnosměrnou zátěž.

  • Jednoduché vypnutí připojených průmyslových počítačů přes sériové rozhraní USB.
  • Pro zjednodušení uvedení do provozu je možné spuštění z akumulátoru energie i bez vstupní sítě.
  • Rozsáhlá nabídka akumulátorů energie umožňuje dlouhou dobu zálohování.
  • Pomocí programu UPS-CONF optimálně přizpůsobíte chování zdroje nepřerušeného napájení Vaší aplikaci.

MINI UPS – kompaktní a s rozsáhlou signalizací

Kompaktní MINI UPS  

MINI UPS pro 24 V nebo 12 V DC

MINI UPS se používá všude tam, kde jsou zapotřebí prostorově úsporná řešení s maximálně 24 V DC a jmenovitým proudem 2 A příp. 12 V DC a jmenovitým proudem 4 A.  

  • Vysoká provozní bezpečnost díky rozsáhlé signalizaci a nabíjení baterií v závislosti na teplotě.
  • Rychlá instalace díky minimální náročnosti propojení s konektory COMBICON pro snadné připojení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS