SAC-4P-20,0-PUR/M12FRT SH - Napájecí kabel
1420395

Napájecí kabel, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12, kódování: T, délka kabelu: 20 m, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Ochrana proti chybnému zasunutí díky speciálnímu kódování T
Výkon se spolehlivým odstíněním – stínění 360° ke snížení elektromagnetických zatížení
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR