FL SWITCH 2206-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702969

Managed Switch 2000 řada, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
MRP (klient a manager)
VLAN
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
RSTP
Konfigurační paměť
Štíhlé provedení
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™