Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Zdroj nepřerušovaného napájení DC na nosné liště

Zdroje nepřerušovaného napájení a zdroje nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou

DC UPS zajišťuje nepřerušovaným napájením maximální dostupnost vašeho zařízení. I když napájací síť vypadne, zdroj nepřerušovaného napájení DC dále spolehlivě napájí vaši aplikaci. Zabraňuje výpadkům a prostojům na vašem zařízení a umožňuje pokračování důležitých procesů. Vyberte si odpovídající řešení zdroje nepřerušovaného napájení s vhodným bateriovým modulem nebo s integrovanou kapacitou.

Nové produkty

UPS TRIO DC s rozhraním nebo bez něj na montážní liště

Vysoká dostupnost při výpadcích napájení

Zdroj nepřerušovaného napájení s integrovaným napájením

Maximalizujte dostupnost zařízení v případě výpadku napájení pomocí TRIO UPS. Kombinuje signalizaci, diagnostiku, připojení k jednotkám IPC a PLC i funkci studeného startu, v jedné kompaktní skříni. Díky dynamickému zesílení se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí.

Hlavní vlastnosti

  • Stav baterie (SOH) lze zjistit pomocí LED
  • Spuštění baterie pomocí tlačítka na přední straně
  • Inteligentní chování při nabíjení díky externímu teplotnímu snímači
  • Volitelná komunikace přes RS-485 nebo USB-C
  • Dynamické zesílení: Možnost přetížení napájecího zdroje 150 %
  • Dynamické zesílení na baterii: Až 400 % z baterie

Vaše výhody

  • Přímá diagnostika prostřednictvím vícebarevných LED a signálních kontaktů umožňujících jednoznačné zobrazení stavu
  • Snadná manipulace díky propojení za využití techniky push-in, která nevyžaduje použití nástrojů
  • Robustní a spolehlivé díky dynamickému zesílení a inteligentnímu chování při nabíjení baterie
  • Úspora místa dosahovaná kombinací napájecího zdroje a UPS v jedné skříni
  • Volitelně inteligentní parametrizace a monitorování přes připojení k rozhraní

Inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení DC s IQ Technology

Inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení DC s IQ Technology

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s technologií IQ Technology

Inteligentní zdroje nepřerušovaného napájení QUINT DC UPS zajišťují pomocí systému správy baterie založeného na technologii IQ Technology a pomocí nejvýkonnější nabíječky baterií obzvláště vysokou dostupnost zařízení.
Pomocí integrovaného ethernetového rozhraní lze zdroj nepřerušovaného napájení jednoduše začlenit do zavedených průmyslových sítí.
Rozhraní Ethernet je kompatibilní se sítěmi a rozhraními:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Kombinujte naše moduly UPS s našimi napájecími zdroji a bateriovými moduly, a získejte tak své individuální řešení pro nepřerušované napájení.

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovaným napájením

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovaným napájením

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovaným napájením

Maximalizujte dostupnost svého zařízení v případě výpadků napájení pomocí řešení TRIO DC UPS.

Řešení TRIO DC UPS kombinuje zdroj nepřerušovaného napájení s integrovaným napájecím zdrojem, čímž šetří místo v rozváděči.
Toto robustní řešení poskytuje velký rozsah funkcí, jakými jsou signalizace, diagnostika, připojení k jednotkám IPC a PLC, jakož i funkce studeného startu, v kompaktní skříni.
Díky možnosti propojení s technologií push-in bez použití nářadí jsou manipulace i uvedení do provozu mimořádně snadné.
Díky dynamickému zesílení a inteligentnímu chování při nabíjení baterie zaručuje zdroj TRIO DC UPS obzvláště vysokou spolehlivost.
Vyberte si vhodný bateriový modul TRIO podle potřebné doby záložního napájení, abyste si bez námahy sestavili svůj individuální kompletní systém.

DC UPS s integrovanou baterií

DC UPS s integrovanou baterií

DC UPS s integrovanou baterií

Kompaktní zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou baterií je obzvláště prostorově úsporný. Proto se hodí k jednoduchému dovybavení stávajících zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení stejnosměrným proudem se navíc vyznačuje velmi jednoduchou manipulací, a to díky možnosti výměny baterie za provozu bez použití nářadí a integrovanému komunikačnímu rozhraní.

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou pro cyklické výpadky po dobu až několika minut

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou pro cyklické výpadky po dobu až několika minut.

Zdroj nepřerušovaného napájení DC s integrovanou kapacitou

Zdroje nepřerušovaného napájení stejnosměrným proudem s integrovanou kapacitou zachytí cyklické výpadky trvající až několik minut. Díky integrovanému rozhraní je lze snadno začlenit do průmyslových sítí. Kapacitní modul spojuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie do jednoho pouzdra, a proto je prostorově velmi úsporný. Jako akumulátory energie se používají bezúdržbové dvouvrstvé kondenzátory.

Podle své aplikace si můžete vybrat z modulů s 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ a 16 kJ, s komunikačním rozhraním nebo bez něj.

TECHNICKÁ PODPORA
Konfigurace vašeho zdroje nepřerušovaného napájení DC

Naše výukové programy poskytují přehledný návod ke konfiguraci hardwaru a softwaru vašeho zdroje nepřerušovaného napájením DC.

Přejít k návodům
Muž si na PC prohlíží výukové programy ke konfiguraci zdrojů nepřerušovaného napájení DC