Smart Water – Inteligentní správa vodních zdrojů
Zefektivnění a zabezpečení systémů a procesů ve vodním hospodářství – na ochranu tak cenného zdroje, jako je voda.
Společně s celosvětově působícím týmem a za spolupráce s oborovými partnery vyvíjíme inteligentní řešení síťového propojení komponent, částí zařízení a lidí s životním prostředím a koloběhem vody.
Oblasti aktivity pro inteligentní správu vodních zdrojů
Seznamte se s našimi zakázkovými řešeními pro vodní hospodářství a nakládání s odpadními vodami, připravenými k použití a založenými na otevřeném systému a otevřených rozhraních. Přostřednictvím nových digitálních cest umožníme bezpečný přístup ke všem důležitým datům, např. kvalitě vody nebo spotřebě energie.
Naše perspektivní koncepty automatizace, komunikace a dálkového působení jsou již dnes úspěšně uváděny do praxe. Výsledkem je inteligentně propojená správa vodních zdrojů na všech úrovních zařízení.
Čištění odpadních vod
Řešení automatizace čističek odpadních vod
Přibližně 80 % odpadních vod vzniklých činností lidské společnosti je stále vypouštěno bez jakéhokoli čištění do řek a oceánů. Kromě účinků na ekosystém musí provozovatelé čističek odpadních vod čelit novým výzvám, jako jsou čtvrtý stupeň čištění nebo monitorování množství mikroplastů ve vodě.
Společnost Phoenix Contact nabízí funkce a komponenty, které splňují vysoké požadavky na čištění odpadních vod a zajišťují hladký průběh procesu. Speciálně vyvinutá řešení rozvaděče a softwarová řešení snižují spotřebu energie a zajišťují dodržování předpisů.
Vsaďte spolu s námi na vysoce efektivní a komplexní technologie k dosažení cílů trvalé udržitelnosti. Se systémy Smart Water jste již dnes připraveni na budoucí výzvy.
Zásobování pitnou vodou
Řešení pro úpravu a výrobu pitné vody
Výzvy pro globální zásobování pitnou vodou jsou různé. V době klimatických změn zasahují vlivy špatného počasí a období sucha řadu oblastí světa extrémněji, než tomu bylo v minulosti. Kvalita vody, která splňuje zákonné požadavky, a přístup k čisté vodě nejsou samozřejmostí.
Společnost Phoenix Contact realizuje inovativní projekty zásobování pitnou vodou a modernizuje stávající zařízení pomocí inteligentních automatizačních systémů. Zajišťujeme bezpečné zásobování vodou od úpravy vody a její distribuce až po optimalizaci procesů založených na cloudu.
Systémy Smart Water nabízejí možnost dlouhodobého snížení nedostatku vody v důsledku klimatických změn. To prospívá životnímu prostředí i budoucím generacím.
Technologie vody založená na IoT
Řešení pro digitalizaci koloběhu vody
Moderními úpravnami proteče nejen voda, ale také velké množství dat. Výzva spočívá ve srozumitelné interpretaci digitálních informací a logickém propojení výsledné spleti dat.
Struktury IoT umožňují ukládat a zpracovávat informace v externí počítačové síti. Nejrůznější data, např. množství srážek, lze připojit jako podklad pro rozhodnutí. Přehled v reálném čase je navíc přístupný odkudkoli, kdykoli a na každém přístroji.
S oborovými a technologickými zkušenostmi je společnost PhoenixContact vaším partnerem na náročném a rozšiřujícím se trhu Smart Water. Využívejte výhod struktur IoT a s tím spojeného výkonu počítače a služeb a tvořte procesy a aplikace v celém vodním oběhu dobudoucna transparentněji a účinněji při využívání zdrojů.