Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

High Power Charging – megawattové nabíjení s CCS

Naše nabíjecí kabely CCS s nejnovější technologií HPC povyšují ultrarychlé nabíjení elektromobilů a užitkových vozidel na novou úroveň.
Moderní nabíjecí park s nabíjecími stanicemi HPC, kde lze nabíjet několik elektromobilů, nákladní elektromobil a elektrobus

Technologie pro rychlonabíjecí stanice

High Power Charging (HPC) je technologie nabíjení, která se používá v ultrarychlých nabíjecích stanicích pro elektromobily. Zároveň je HPC v současnosti nejvyšší výkonovou třídou nabíjení stejnosměrným proudem s nabíjecími proudy 375 A a více. Dlouhá doba nabíjení je nyní minulostí, protože baterie elektromobilů a elektrických užitkových vozidel se mohou dobít na dojezd několika set kilometrů během několika minut. Nabíjení na elektrických dobíjecích stanicích a odpočívadlech je téměř stejně rychlé jako čerpání paliva u spalovacího motoru.

Nabíjecí kabely CCS pro technologii High Power Charging do výkonu až 1 000 kW s kapalinovým chlazením

Nabíjecí kabel CCS až pro 1 000 kW High Power Charging s novou koncepcí chlazení

S druhou generací naší nabíjecí zástrčky CCS CHARX connect professional s kapalinový chlazením posouváme ultrarychlé nabíjení HPC na novou úroveň. Díky nově vyvinuté koncepci chlazení mohou nyní nabíjecí kabely CCS přenášet výrazně vyšší nabíjecí výkon až 1 MW v režimu posilovače nebo 800 kW trvale.

Díky tomuto obrovskému výkonu můžete během několika minut nabít nejen elektromobily. Nyní poprvé rychle připraven k opětovné jízdě velký počet elektrických užitkových vozidel, která vyžadují vysokou nabíjecí kapacitu svých velkých baterií, aby se dosáhlo přijatelné doby nabíjení.

Přehled hlavních vlastností a funkcí:

  • Standard nabíjení: CCS, typ 2
  • Stejnosměrný nabíjecí proud s aktivním chlazením: 1 000 A v režimu posilovače, 800 A trvale
  • Stejnosměrný nabíjecí proud s pasivním chlazením: 800 A v režimu posilovače, 600 A trvale
  • Jmenovité stejnosměrné napětí: 1 000 V
  • Chladicí médium: voda a glykol
  • Snímače teploty: Pt 1000
  • Detekce úniku pomocí monitoru izolace
  • Čtyřvodičová technologie měření
  • Stupeň krytí: IP67

Vaše výhody v praxi Objevte výhody naší nejnovější generace HPC

Nabíjecí kabel HPC se zapájí do nabíjecí zásuvky CCS elektromobilu
Osoba nabíjí elektromobil u nabíjecí stanice HPC s nabíjecí zástrčkou CCS
Vnitřní propojení chlazeného nabíjecího kabelu CCS u nabíjecí stanice HPC
Výměna tvaru a kontaktů nabíjecí zástrčky HPC
Spolehlivá detekce úniku v nabíjecí zástrčce HPC
Nabíjení v nabíjecí stanici CCS je účtován – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu
Nabíjecí kabel HPC se zapájí do nabíjecí zásuvky CCS elektromobilu

Díky optimalizované koncepci chlazení je chladicí kapalina, která se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a snadnou údržbou, přiváděna přímo přes výkonová vodiče, a tím mimořádně účinně chladí kabel a kontakty. To poprvé umožňuje nabíjení CCS s výkonem až 1 000 kW v režimu posilovače.

Osoba nabíjí elektromobil u nabíjecí stanice HPC s nabíjecí zástrčkou CCS

Nová nabíjecí zástrčka HPC je o 20 % lehčí než její první generace a nabízí lepší ergonomii v prostoru uchopení. Kabel je díky nové konstrukci výrazně pružnější. Výsledkem je pohodlná a snadná manipulace v kombinaci se zvýšeným nabíjecím výkonem.

Vnitřní propojení chlazeného nabíjecího kabelu CCS u nabíjecí stanice HPC

Nabíjecí kabely HPC druhé generace jsou standardně dodávány s předem osazenou koncovkou kabelu, která je vhodná pro většinu nabíjecích stanic HPC. Na vyžádání vám však můžeme poskytnout podporu i v podobě koncepcí připojení na míru pro napájení, signály a chlazení.

Výměna tvaru a kontaktů nabíjecí zástrčky HPC

Rámeček tvaru konektoru a všechny kontakty (DC+, DC-, PE, CP, PP) lze v závislosti na opotřebení snadno vyměnit, a to buď kompletně nebo jednotlivě. Bez otevření pouzdra a bez vypuštění chladicí kapaliny. To umožňuje rychlou, hospodárnou a udržitelnou údržbu.

Spolehlivá detekce úniku v nabíjecí zástrčce HPC

Únik chladicí kapaliny v nabíjecí zástrčce zjistí monitor izolace nabíjecí stanice ještě před zahájením nabíjení. Vzhledem k tomu, že monitor ISO je předepsán normami, nevyžaduje tento bezpečnostní prvek žádnou další elektroniku ani žádné další výdaje.

Nabíjení v nabíjecí stanici CCS je účtován – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu

Čtyřvodičová technologie měření integrovaná v nabíjecím kabelu umožňuje zaznamenávat ztrátový výkon, takže lze přesně určit energii přenesenou do vozidla. Nabíjecí kabely HPC proto splňují všechny požadavky na vyúčtování podle německého zákona o měření a kalibraci.

Jak funguje chlazený nabíjecí kabel CCS?

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Podívejte se na chlazenou nabíjecí zástrčku CCS druhé generace zvlášť důkladně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Porovnání výkonových tříd HPC Nabíjecí kabely CHARX connect professional jsou dostupné ve třech třídách

500 kW bez chlazení
700 kW s chlazením
1 000 kW s chlazením
500 kW bez chlazení

700 kW s chlazením

1 000 kW s chlazením

Standardy nabíjení CCS typu 2 (NACS od 4. čtvrtletí 2025) CCS typu 1, CCS typu 2, GB/T ¹⁾ (NACS od 1. čtvrtletí 2026) CCS typu 2
Nabíjecí proud v režimu posilovače ²⁾ 500 A 700 A 1 000 A
Trvalý nabíjecí proud ³⁾ 375 A 500 A 800 A
Jmenovité napětí 1 000 V 1 000 V 1 000 V
Volitelná stěnová průchodka
Koncepce připojení na míru na vyžádání
Vyměnitelný rámeček tvaru konektoru a DC kontakty ⁴⁾
Vyměnitelný kontakt ochranného vodiče a signální kontakty
Čtyřvodičová technologie měření ⁵⁾
Rozhraní sběrnice CAN
Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout detaily výrobku

¹ V současné době dostupné pouze v Číně.
² Možná doba závisí na výkonu chlazení, teplotě okolí, na četnosti využití nabíjecích míst, konstrukci nabíjecí zásuvky elektromobilu a dalších provozních podmínkách.
³ Za dodržení předpisů norem a v závislosti na výkonu chlazení.
⁴ Neplatí pro GB/T.
⁵ Neplatí pro GB/T a CCS typu 1.

Systém HPC od společnosti Phoenix Contact Další produkty pro vaše aplikace High Power Charging

Interaktivní obrazová mapa: Produkty pro vaše aplikace High Power Charging
Nabíjecí kabely HPC
Nabíjecí kabely HPC CHARX connect professional jsou k dispozici chlazené i nechlazené pro nabíjecí výkon od 500 do 1 000 kW a pro různé standardy nabíjení, jako jsou CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T a brzy také NACS.
Přejít na přehled
Nabíjecí zásuvky elektromobilu HPC
Vzhledem k průřezu kabelu 120 mm² dosahují nabíjecí zásuvky elektromobilu CHARX connect universal s podporou HPC v závislosti na různých provozních podmínkách nabíjecího výkonu 500 kW a více.
Další informace
Chladicí jednotka HPC
Pasivní chladicí jednotka zajišťuje účinné chlazení nabíjecího kabelu HPC CHARX connect professional. Řídicí jednotka nabíjení může regulovat chladicí výkon na základě údajů ze snímačů teploty v nabíjecí zástrčce.
Prohlédnout detaily výrobku
Stejnosměrná výkonová elektronika
Výkonové moduly CHARX power o výkonu 30 kW zajišťují účinný převod střídavého proudu ze sítě na stejnosměrný proud. Zapojením až 48 modulů lze dosáhnout celkového výkonu až 1440 kW.
Další informace
Řídicí jednotky nabíjení stejnosměrným proudem
Volně programovatelné řídicí jednotky nabíjení stejnosměrným proudem CHARX control modular pro montáž na nosnou lištu a CHARX control integrated pro montáž do 19“ stojanu představují inteligenci moderních nabíjecích stanic HPC.
Další informace
Stejnosměrné elektroměry
Stejnosměrné elektroměry EMpro, které jsou v souladu se zákonem o kalibraci, umožňují přímé měření s ochranou proti neoprávněné manipulaci ve výkonových třídách 200 kW a 650 kW a jsou předkonfigurovány pro naše stejnosměrné řídicí jednotky nabíjení.
Prohlédnout seznam produktů
Příslušenství pro nabíjecí kabely HPC
Užitečné příslušenství, jako jsou opravné sady, rukojeť kabelu a držáky nabíjecí zástrčky, usnadňuje údržbu a manipulaci s nabíjecím kabelem HPC CHARX connect professional.
Prohlédnout seznam produktů
Řídicí jednotka nabíjení vozidla
Řídicí jednotka nabíjení CHARX control vehicle zajišťuje komunikaci na vysoké úrovni mezi nabíjecí stanicí HPC a vozidlem. Řídí nabíjecí zásuvku CCS, LED displej, tlačítko pro zrušení nabíjení a VN stykače.
Další informace
Nabíjecí kabel HPC při zkoušce zahříváním v laboratoři

Vývoj technologie HPC Jak německé inženýrské dovednosti přinesly revoluci na poli rychlonabíjení

S první generací nabíjecích kabelů HPC v roce 2018 jsme položili milník v elektromobilitě, když jsme zvýšili dříve dosažitelný výkon 200 kW u nabíjení CCS na 500 kW. Jednou z největších výzev bylo zajistit, aby průměr nabíjecího kabelu a velikost a hmotnost nabíjecí zástrčky byly co nejmenší a aby se zároveň bezpečně zabránilo nebezpečnému přehřátí. To bylo umožněno pouze účinným kapalinovým chlazením a promyšlenou konstrukcí kabelů. Nakonec jsme za tuto pokročilou technologii získali ocenění – a dnes můžete naši nabíjecí zástrčku HPC vidět téměř u každé rychlonabíjecí stanice na dálnici.

V následujících letech se s postupující elektrifikací sektoru užitkových vozidel zvyšovaly i nároky na nabíjecí výkon. Od našich zákazníků jsme také získali cennou odezvu na to, co je pro ně u nabíjecího kabelu HPC důležité. Tak vznikla druhá generace HPC – ještě výkonnější, robustnější a bezpečnější. Naše vývojové týmy optimalizovaly koncepci chlazení a konstrukci vodičů do posledního detailu, aby bylo zajištěno dokonalé odvádění tepla. Zatímco jiní výrobci se spoléhají na transformátorový olej jako chladicí médium, my jsme z přesvědčení zůstali u směsi vody a glykolu, která se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí a snadnou údržbou.

Nová nabíjecí zástrčka HPC byla samozřejmě také podrobena zkouškám v naší zkušební a certifikační laboratoři v souladu s přísnými požadavky normy IEC 62196 – z hlediska zahřívání, smykové síly, tažné síly, působení střídavého ohybu, kroucení, přejíždění a mnoha dalších vlastností. V některých disciplínách zvládne ještě více, než vyžaduje norma, např. v souvislosti s krytím IP, kdy odolá ponoření do vody v hloubce 1 metr.

Osoba nabíjí nákladní elektromobil přes nabíjecí zástrčku MCS

Stane se standard MCS kvůli HPC zbytečným? A kdy společnost Phoenix Contact uvede na trh nabíjecí zástrčky MCS?

S naší novou generací HPC poprvé nabízíme nabíjecí kabel CCS, který je díky svému vynikajícímu nabíjecímu výkonu až 1 MW vhodný i pro rychlonabíjení řady užitkových vozidel, jako jsou autobusy a nákladní automobily, kde by jinak bylo nutné přejít na megawattový nabíjecí systém (MCS), na jehož vývoji se stále pracuje. Díky zachování zavedeného standardu CCS mohou tato silniční vozidla i nadále využívat rozsáhlou nabíjecí infrastrukturu CCS.

Jiná situace je v oblasti těžkých užitkových vozidel do terénu, jako jsou důlní a stavební vozidla, která vyžadují nabíjecí výkon 1,5 až 3 MW s ještě většími bateriemi. Právě proto je použití systému MCS nezbytné.

Od založení pracovní skupiny CharIN MCS v roce 2018 pracujeme na stanovení požadavků na vývoj nabíjecího standardu MCS a pravděpodobně začátkem roku 2026 budeme nabízet odpovídající nabíjecí kabely MCS a ve střednědobém horizontu i nabíjecí zásuvky MCS v obvyklé vysoké kvalitě Phoenix Contact.

Megawattová nabíjecí zástrčka CCS v praktickém testu

Úspěšný příběh od roku 2016 do současnosti Technologie High Power Charging od Phoenix Contact

2016: Americký prezident Barack Obama a německá kancléřka Angela Merkelová drží na veletrhu Hannover Messe v rukou technologie rychlonabíjení budoucnosti. Jedná se stále o prototyp nabíjecí zástrčky HPC.
2016: Americký prezident Barack Obama a německá kancléřka Angela Merkelová drží na veletrhu Hannover Messe v rukou technologie rychlonabíjení budoucnosti. Jedná se stále o prototyp nabíjecí zástrčky HPC.
2016 – 2018: V rámci výzkumného projektu FastCharge jsme zrealizovali společně se společnostmi BMW, Porsche, Siemens a Allego první nabíjecí stanici na světě o výkonu 450 kW. Dokazujeme tak, že opravdový High Power Charging je nejen technicky možný, ale i prakticky proveditelný.
2016 – 2018: V rámci výzkumného projektu FastCharge jsme zrealizovali společně se společnostmi BMW, Porsche, Siemens a Allego první nabíjecí stanici na světě o výkonu 450 kW. Dokazujeme tak, že opravdový High Power Charging je nejen technicky možný, ale i prakticky proveditelný.
2018: První chlazené nabíjecí kabely HPC podle normy CCS typu 2 jsou expedovány a instalovány na rychlodobíjecích stanicích po celé Evropě. Mohou trvale a bezpečně přenášet výkon 500 kW. Jedná se o revoluci v technologii rychlonabíjení.
2018: První chlazené nabíjecí kabely HPC podle normy CCS typu 2 jsou expedovány a instalovány na rychlodobíjecích stanicích po celé Evropě. Mohou trvale a bezpečně přenášet výkon 500 kW. Jedná se o revoluci v technologii rychlonabíjení.
2019: Získali jsme ocenění Inovátor roku za naši pokrokovou technologii HPC. Dr. Wladimir Klitschko předává ocenění pro podnikatele jednateli společnosti Michaelu Heinemannovi, projektovému manažerovi Robertu Ewendtovi a vývojáři Dirku Mosekemu.
2019: Získali jsme ocenění Inovátor roku za naši pokrokovou technologii HPC. Dr. Wladimir Klitschko předává ocenění pro podnikatele jednateli společnosti Michaelu Heinemannovi, projektovému manažerovi Robertu Ewendtovi a vývojáři Dirku Mosekemu.
2020: Portfolio produktů HPC se rozšiřuje. S uvedením výkonové elektroniky CHARX power a dalších komponent na trh se společnost Phoenix Contact stále více profiluje jako poskytovatel komplexních služeb pro stejnosměrnou nabíjecí infrastrukturu.
2020: Portfolio produktů HPC se rozšiřuje. S uvedením výkonové elektroniky CHARX power a dalších komponent na trh se společnost Phoenix Contact stále více profiluje jako poskytovatel komplexních služeb pro stejnosměrnou nabíjecí infrastrukturu.
2021: High Power Charging jde do Ameriky! Chlazené nabíjecí kabely jsou nyní dostupné i pro americký trh, samozřejmě se schválením UL. Technologie uvnitř zůstává stejná - pouze tvar konektoru se řídí americkou normou CCS Type 1.
2021: High Power Charging jde do Ameriky! Chlazené nabíjecí kabely jsou nyní dostupné i pro americký trh, samozřejmě se schválením UL. Technologie uvnitř zůstává stejná - pouze tvar konektoru se řídí americkou normou CCS Type 1.
2023: High Power Charging funguje i bez chlazení! Místo možných 500 kW s chlazením lze trvale a bezpečně přenášet 375 kW bez kapalinového chlazení a díky zvětšenému průřezu vodičů, který je pro většinu případů použití dostatečný.
2023: High Power Charging funguje i bez chlazení! Místo možných 500 kW s chlazením lze trvale a bezpečně přenášet 375 kW bez kapalinového chlazení a díky zvětšenému průřezu vodičů, který je pro většinu případů použití dostatečný.
2024: Elektrobus od švýcarského výrobce Hess obstál v závěrečné zkoušce nabíjení HPC. Z 30 % na 80 % se nabije za pouhých 30 minut pomocí chlazené nabíjecí zástrčky CCS s proudem 500 A nebo 350 kW, a to i za letního počasí.
2024: Elektrobus od švýcarského výrobce Hess obstál v závěrečné zkoušce nabíjení HPC. Z 30 % na 80 % se nabije za pouhých 30 minut pomocí chlazené nabíjecí zástrčky CCS s proudem 500 A nebo 350 kW, a to i za letního počasí.
2025: High Power Charging je redefinováno druhou generací chlazených nabíjecích kabelů HPC. Vylepšená koncepce chlazení umožňuje nabíjecí výkon až 1 000 kW. Díky tomu je nabíjení HPC na bázi CCS atraktivní i pro užitková vozidla.
2025: High Power Charging je redefinováno druhou generací chlazených nabíjecích kabelů HPC. Vylepšená koncepce chlazení umožňuje nabíjecí výkon až 1 000 kW. Díky tomu je nabíjení HPC na bázi CCS atraktivní i pro užitková vozidla.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Josef Růžek
Josef Růžek
Product Engineer for Connectors & E-Mobility
+420 702 213 814
Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.
Sídlo společnosti Phoenix Contact E-Mobility v Schieder-Schwalenbergu v Severním Porýní-Vestfálsku

Společnost Phoenix Contact E-Mobility Váš silný a spolehlivý partner

Od svého založení v roce 2013 je společnost Phoenix Contact E-Mobility specialistou na technologii nabíjení pro elektromobilitu v rámci skupiny Phoenix Contact. S více než 800 zaměstnanci po celém světě a 25 výrobními linkami o rozloze 33 200 m² nabízíme více než 500 produktů pro vytvoření síťové nabíjecí infrastruktury a elektrifikaci vozidel všeho druhu. Díky certifikaci IATF splňuje společnost vysoké požadavky automobilového průmyslu.