Bateriové moduly
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Přerušení elektrického napájení může mít závažné následky. Spolehněte se na náš zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) a nepodstupujte žádné riziko. Zdroj nepřerušovaného napájení dodává proud i tehdy, když napájecí síť vynechá, a chrání vaše zařízení před výpadkem napájení. Nabízíme vám řešení UPS pro aplikace DC a AC, jejichž funkce a provedení jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům různých oborů.
Řešení pro zdroje nepřerušovaného napájení
Napájejte svá zařízení bezpečně pomocí našich řešení pro zdroje nepřerušovaného napájení. Vyberte si napájení, zdroj nepřerušovaného napájení a bateriový modul, které budou pro vaše požadavky nejvhodnější. Naše moduly UPS s integrovaným napájením nebo integrovaným bateriový modulem vám navíc umožňují prostorově úsporné řešení UPS.
Modul QUINT UPS
Zdroje nepřerušovaného napájení pro aplikace DC
Naše zdroje nepřerušovaného napájení pro aplikace DC spolehlivě chrání před výpadkem napájení. Vyberte si zdroj nepřerušovaného napájení DC vhodný pro vaši aplikaci.
QUINT AC UPS s bateriovým modulem 3,4 Ah
UPS pro aplikace střídavého proudu
Naše zdroje nepřerušovaného napájení pro aplikace AC dodávají u výstupu čistou sinusovou křivku. Vyberte si optimální zdroj nepřerušovaného napájení AC a zajistěte maximální dostupnost systému.
QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40
Moduly zálohování
S bezúdržbovými moduly zálohování vytvoříte vlastní systém UPS. Chraňte svou aplikaci a překlenujte i krátké výpadky do 30 sekund. Energii potřebnou na překlenutí ukládá modul zálohování v bezúdržbových kondenzátorech. Kromě toho se hodí pro cyklické výpadky.
Bateriový modul UPS-BAT
Bateriové moduly
Vyberte si pro svůj modulární systém vhodný bateriový modul a dosáhněte maximální dostupnosti zařízení v každé průmyslové aplikaci. Různá zálohovací média se vyznačují velmi rozdílnými vlastnostmi: vysokou životností nebo velmi dlouhou dobou záložního napájení, bezúdržbovým provozem nebo vhodností k použití v extrémních teplotách okolí.