Platforma inženýringového softwaru pro řídicí jednotky automatizace od společnosti Phoenix Contact. PLCnext Engineer vyhovuje normě IEC 61131-3 a je k dispozici zdarma v sekci Soubory ke stažení. Funkčnost lze následně rozšířit zakoupením doplňků. Za tímto účelem otevřete pomocí tlačítka „Konfigurovat“ konfigurátor licencí.
Programovací software PLC
Vsaďte při programování své automatizace na inovativní programovací software PLC. Od ovladače pro OPC až po flexibilní softwarovou platformu pro vaše kompletní inženýrské úkoly: zde naleznete vhodný programovací software pro svou PLC.
Server OPC UA pro komunikaci s max. 200 řídicími jednotkami
Softwarový balík pro automatizační řešení na bázi PC, licence PC WORX PRO, obsahuje všech 5 jazyků IEC, s kompilátorem MSFC, max. 128 kByte vstupních a výstupních dat, licenční klíč specifický pro verzi
AX OPC SERVER, komunikační rozhraní pro vizualizaci OPC s řídícími jednotkami, založenými na bázi PC WORX.
CmDongle pro ukládání licencí pro různé softwarové produkty
Softwarový balík pro automatizační řešení na bázi PC, licence PC WORX BASIC, obsahuje všech 5 jazyků IEC, bez kompilátoru MSFC, max. 2048 bajtů vstupních a výstupních dat, licenční klíč specifický pro verzi
Server OPC UA pro komunikaci s max. 25 řídicími jednotkami
Programovací software pro systémy INTERBUS Safety a řídicí jednotky PROFIsafe společnosti Phoenix Contact, s grafickým rozhraním podle normy IEC 61131-3 v jazycích, Funktionsbausteinsprache (FBS), Kontaktplan (KOP) a strukturovaným textem (ST).
Z příslušných knihoven PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF a TwoHand_SF) lze použít všechny knihovny pro každý projekt.
Softwarový doplněk pro integraci a provádění modelů MATLAB/Simulink na dálkovém poli a řídicích jednotkách Axioline
Softwarový doplněk pro integraci a provádění modelů MATLAB/Simulink na dálkovém poli a řídicích jednotkách Axioline