Prøv Push-X og opplev fordelen

entrådet, flertrådet, med eller uten endehylse - det spiller ingen rolle med Push-X! Bestill din gratis vareprøve nå og opplev hvor enkelt tilkobling kan gjøres.
Push-X teknologi
Push-X-tilkoblingsteknikk ved hjelp av XTV-rekkeklemmer

Push-X-tilkoblingsteknikk ved hjelp av XTV-rekkeklemmer

Push-X – the new X-perience of wiring En innovasjon fra Phoenix Contact

Ledertilkobling uten bruk av verktøy definert på nytt: Push-X betjener uten unntak samtlige ledertyper i direkte kabling, og det helt uten verktøy og uten nevneverdige krefter. En kontaktfjær med forhåndsspenning er selve hjertet i denne nye teknologien. Med dette prinsippet kan entrådede og flertrådede ledere med og uten endehylse kobles til. Selv de aller minste, flertrådede lederne utløser tilkoblingen. Lederen etablerer kontakt helt uten store anstrengelser ved at man berører lett på utløseflaten i enden av klemkammeret. Mekanismen utløses ved lett berøring, og lederen etablerer kontakt lynraskt og permanent. På samme måte som ved push-in-teknologien, frigjøres tilkoblede ledere ved å betjene den oransje betjeningsmekanismen. Samtidig som lederen løses, forspennes kontaktfjæren for neste kablingsprosedyre.

Fordeler med Push-X-teknologi

  • Høy betjeningskomfort grunnet innstikksteknikk uten bruk av krefter eller verktøy og reduserte monteringstider grunnet klemrom som er åpent fra fabrikk
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse – sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere
  • Unik identifisering av ledertilkoblingen grunnet tvangsstyrt betjeningselement og akustisk klikkelyd når fjæren utløser
  • Rask og enkel frigjøring av lederen samt forspenning av kontaktfjæren takket være tvangsstyrt betjeningselement
  • Optimalisert for manuell og automatisert kabling

Detaljert oversikt over fordelene Rekkeklemmer med Push-X-teknologi

XTV-klemmer med åpent og lukket tilkoblingskammer
XTV-klemmer med forskjellige ledertyper
Ledertilkobling for en XTV-klemme
Løsne den strammede lederen og forspenn tilkoblingskammeret for Push-X-tilkoblingen
CLIPLINE komplett modulært rekkeklemmesystem
XTV-klemmer med åpent og lukket tilkoblingskammer

Som standard leveres produktene i Push-X-teknologien med åpent tilkoblingskammer. Kombinert med minimal klargjøring av lederne, da endehylser bortfaller, er teknologien blant de raskeste og mest fleksible tilkoblingsteknikkene på markedet. Push-X er sannsynligvis den raskeste tilkoblingsteknikken for flertrådede ledere grunnet bruk av kun en avisoleringstang. Om klemkammeret er utløst eller spent, gjenkjenner du på pusherens posisjon. Denne posisjonen betraktes som optisk kontroll. Når den tvangsstyrte pusheren er på samme nivå som rekkeklemmen, er klemkammeret lukket.

XTV-klemmer med forskjellige ledertyper

Med Push-X kables alle ledertyper helt enkelt med rask utløsning. Fordi nødvendige krefter ved lederinnføringen er minimale, kan også flertrådede ledere kables direkte og uten endehylse. Med tidsbesparelsen som dette gir ved klargjøringen av ledere, muliggjør Push-X en meget økonomisk kabling.

Ledertilkobling for en XTV-klemme

Push-X-teknologien tilrettelegger for direkte ledertilkobling, tilnærmet uten bruk av krefter. På grunn av klemkammerets smarte oppbygging kan lederen føres inn helt til kontaktfjæren går i lås, uten bruk av større krefter. Kun låsemekanismen i enden av kontaktkammeret må aktiveres, slik at lederen kan klemmes ved hjelp av kontaktfjæren. Med denne låsemekanismen omgår man kontaktfjærenes holdekraft på en smart måte ved lederinnføringen. Lederen klemmes fast uten anstrengelser.

Løsne den strammede lederen og forspenn tilkoblingskammeret for Push-X-tilkoblingen

Kontaktkamrene i Push-X-teknologien er enkle å åpne og spenne. Kontaktfjærene utløses ved å presse ned det oransje pusherelementet. Straks pusheren har nådd sluttposisjon, presses vinkelfjærenes låsemekanisme inn i fordypningen på pusheren. Denne prosessen gjør at kontaktfjærens utløsing blokkeres. Fjæren er nå forspent for ny kabling.

CLIPLINE komplett modulært rekkeklemmesystem

XTV-rekkeklemmene med integrert Push-X-teknologi er en del av rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. I tillegg til kombinasjonsmuligheten med de andre rekkeklemmene i systemet kan også det standardiserte tilbehøret benyttes for rekkeklemmene. XTV-rekkeklemmene lukker dessuten gapet på området for fjærkraftrekkeklemmene PTV og PTPOWER på siden. Med dette supplementet av XTV-rekkeklemmene kan nå samtlige ledertverrsnitt mellom 0,14 mm² til 185 mm² kables opp absolutt plassbesparende.

Next Level for alle hverdagshelter

Person som holder XT 2.5-klemmeblokkene