Intelligent pumpeautomatisering Effektiv styring av avløpspumpestasjoner.

Fjernstyreteknikk for desentrale avløpspumpeverk
  • Klar til bruk automasjonsskap og programvareløsning
  • Kontinuerlig overvåking og kontroll av desentraliserte pumpestasjoner for avløpsvann
  • Økt effektivitet gjennom behovsorientert drift av enkle, doble og firedoble pumpestasjoner
  • Integrert fjernstyringsgrensesnitt for dataoverføring til et overordnet styresystem og for sending av SMS-meldinger
  • Rask parametrisering og enkel diagnostikk via integrert berøringsskjerm
Avløpspumpeverk Stadt Laatzen med teknikkjøretøy

Modernisering av avløpspumpeverkene

Utfordringene ved modernisering av historisk infrastruktur ligger i diversiteten i komponentene som benyttes, teknologiene og de konstruksjonsmessige rammebetingelsene. Ved den nye tekniske tilnærmingen med 17 avløpspumpeverk i Stadt Laatzen valgte de driftsansvarlige derfor den helhetlige løsningen Pump Control. De eksisterende pumpekontrollerne ble
utvidet med automatiseringsteknikk med utgangspunkt i PLCnext Technology, eller skiftet ut, og fungerer nå som intelligent grensesnitt til styresystemet.
En fordel for driftspersonellet, da både betjening og vedlikehold nå er betydelig forenklet. Man får nå steds- og tidsuavhengig tilgang til all nødvendig informasjon i avløpspumpeverkene.

Avløpspumpestasjon med fjernstyretilkobling

Økonomisk effektiv pumpedrift for transport av avløpsvann

Pumpestasjoner og pumpeverk er viktige bestanddeler for pålitelig håndtering av avløpsvann. De er nødvendige overalt der avløpsvann som følge av høydeforskjeller ikke kan renne bort uten videre.
Ved planlegging av moderne avløpspumpestasjoner skal både ytre påvirkninger som f. eks. nedbørsmengder og økte krav til avløpstekniske anlegg hensyntas. Et økt kostnadspress samtidig som fleksibiliteten skal opprettholdes krever her nye styrekonsepter. Løsninger for automatisering av pumper bidrar på lang sikt til anleggssikkerhet, lang levetid og effektiv energibruk.

Sikre pålitelig drift med effektiv energibruk ved å modernisere avløpspumpestasjoner, og koble dem til styresystemer for å oppnå sømløs overvåking. Radiosignalsystemer kombinert med sikre fjernstyreprotokoller åpner for enkel fjerntilgang, reduserer stillstandstider og forenkler planleggingen av vedlikeholdet.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Intelligente avløpspumpestasjoner

La Pump Control overta alle styrings- og reguleringsoppgaver for desentrale avløpspumpestasjoner. Automasjonskapet, som er klart til installering, programvare inkludert, er løsningen for intelligent pumpeautomatisering med fjernstyretilkobling.

Pump Control sørger for pålitelig avlesning og overføring av relevante prosessdata i forbindelse med nivå- og gjennomstrømningsmåling til kontrollrommet. Via remotegrensesnitt OPC UA overvåker du pumpestasjonene praktisk på avstand. Tilgangen til all informasjon muliggjøres enkelt via radiosignalsystemer kombinert med sikre fjernstyreprotokoller.

Styring av desentrale avløpspumpestasjoner

Overvåking og styring av desentrale avløpspumpestasjoner

Fleksible løsninger for desentrale pumpeverk

Relekontroller PLC logic monteres i automasjonskap
Intelligent pumpekontroller med PLCnext Control, montert i et automasjonskap
Tekniker betrakter nettbasert portalløsning på smarttelefon foran automasjonskap
Relekontroller PLC logic monteres i automasjonskap

Med den modulære relekontrolleren PLC logic regulerer du mindre avløpspumpeverk med opptil to pumper.

Den enkle løsningen gjør at aggregatene kan kobles ut og inn, og nivåmåling kan foretas. Lokal visualisering foregår rimelig via en berøringsskjerm. Overvåkingen foretas med et integrert fjernstyregrensesnitt (valgfritt modem).

Til kontrollere og I/O-systemer
Intelligent pumpekontroller med PLCnext Control, montert i et automasjonskap

Moderniser komplekse applikasjoner ved å ta i bruk programløsningen Pump Control. Omform kontrolleren helt enkelt til en avløpspumpestasjon, som drifter opptil fire pumper med frekvensomformere samt analoge målere.

Ved hjelp av en HMTL5-Web-visualisering kan du stille inn samtlige parametere helt ukomplisert. For å koble til portalen finnes det en integrert fjernstyreinstans via OPC UA.

Til programmet Pump Control
Tekniker betrakter nettbasert portalløsning på smarttelefon foran automasjonskap

Du ønsker tilgang til all nødvendig informasjon om avløpspumpestasjonene, uavhengig av tid og sted – men kan ikke tilrettelegge egen infrastruktur?
Bruk alle fordelene som vår helhetlige skyløsning byr på og som imøtekommer alle vanlige krav i IT-sikkerhetsdirektivene.

Den nettbaserte portalen til Phoenix Contact fungerer som sentralt styresystem. Alle driftsdata visualiseres og arkiveres over lang tid. Det er ikke lenger nødvendig å starte opp pumpene regelmessig, da transportmengder, koblingsforløp og driftstimer dokumenteres. Vedlikeholdsarbeid og tilhørende arbeid bortfaller komplett for operatørpersonellet.

Mer informasjon om skyløsninger
Topologi: Løsninger for desentrale pumpeverk

Moderniser komplekse applikasjoner ved å bruke den åpne styreplattformen PLCnext Technology, eller implementer enkle pumpekonstruksjoner med den modulære relekontrolleren PLC logic.

Mobil fjerndiagnostikk via nettbrett

Gjenkjenn feil uten å måtte oppsøke den desentrale avløpspumpestasjonen.

Mobil fjerndiagnostikk

Intelligent alarmmanagement og integrert fjernstyregrensesnitt sørger for at du alltid er oppdatert om anleggets tilstand. Med Pump Control får du tilgang til mange forskjellige driftsdata og informasjon i anlegget ditt.
Ved feil mottar du informasjon via sms. Dermed analyseres anleggets tilstand praktisk på avstand, og optimaliseringstiltak kan innledes umiddelbart.

Tekniker mellom pumper

Forhindre tørrkjøring av pumpene gjennom dynamisk nivåstyring.

Forutseende vedlikehold

Med Pump Control forlenger du anleggets driftstid, og reduserer stillstandstider og feil. Pump Control tilrettelegger for forutseende vedlikehold av anlegget ved å overføre relevante måle- og driftsdata til et primært styresystem.
Den kontinuerlige innsamlingen av disse dataene tilrettelegger for diagnostikk av forskjellige driftsstatuser, f eks. fastsitting av pumpene. Tilsvarende vedlikeholdstiltak kan innledes tidsnok, og vedlikeholdskostnader kan reduseres.

Visualisering av programvaren for automatisering av pumpestasjoner

Visualiseringen kan tilpasses ønsket bedriftslayout.

Ukomplisert idriftsetting

Foreta effektiv automatisering av pumpestasjoner, f. eks. for tømming av beholdere, ved å helt enkelt stille inn og parametrisere pumpekontrolleren på stedet. Ved hjelp av visualiseringen går samtlige parametere raskt å stille inn.
Ved å koble til enkle digitale signaler reduseres installeringsarbeidet betraktelig. I tillegg til å forsyne automasjonskapet trenger operatørene kun å koble til sensorene for nivå, gjennomstrømning og strømmåling samt de forskjellige inngangssignalene til knapper, brytere eller andre meldinger.

Programvareapp Pump Control symbol

Omform kontrolleren til en avløpspumpestasjon

Uten Engineering- og programmeringsarbeid: For behovsorientert pumpekontroller med dynamiske koblingsterskler utvider du en PLCnext Control helt enkelt med programløsningen Pump Control.
Sammen med deg lager vi også en individuell applikasjon, eller tilpasser den etter behovene dine.

Se den gratis testversjonen i PLCnext Store.