Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Strømforsyning og komponentbeskyttelse Sørg for optimal anleggstilgjengelighet med strømforsyninger og automatsikringer fra Phoenix Contact.

Strømforsyninger og automatsikringer montert på monteringsskinne

Tilgjengeligheten er absoutt i høysetet når vi snakker om maskiner og anlegg. Med den egnede kombinasjonen av strømforsyninger og automatsikringer fra Phoenix Contact forsyner du anlegget pålitelig, samtidig som du beskytter mot overlast og kortslutning.

Velg de produktene som er egnet for deg, og oppnå slik all nødvendig tilgjengelighet.

Strømforsyninger TRIO POWER og QUINT POWER samt den kompakte elektroniske automatsikringen CBMC

TRIO POWER, QUINT POWER og CBMC

Ideelt tilpasset hverandre

Ved bruk av elektroniske automatsikringer er allerede en liten strømreserve tilstrekkelig for at automatsikringen skal fungere pålitelig.

Våre strømforsyninger TRIO POWER og QUINT POWER gir, ved 100 % utnyttelse, til og med en dynamisk boost i tillegg. På den måten trenger ikke strømforsyningen å overdimensjoneres. Strøm i kretser med feil begrenses og kobles ut, mens alle andre anleggsdeler fortsetter.

Strømforsyning QUINT POWER og termomagnetiske automatsikringer CB TM

QUINT POWER og CB TM

Full kontroll med SFB Technology

Strømforsyningen QUINT POWER med SFB Technology er den ideelle partneren for termomagnetiske automatsikringer. For at termomagnetiske automatsikringer skal utløse sikkert, kreves det i kort tid mange ganger nominell strøm.

QUINT POWER med SFB Technology leverer opptil seks ganger nominell strøm i 15 millisekunder. Kretser med feil adskilles galvanisk. Slik beskytter du anlegget ditt pålitelig mot overlast og kortslutning.

Oppbygging av et redundant system

Oppbygging av et redundant system

Optimal tilgjengelighet

I tillegg til selektiv sikring av strømforløpene enkeltvis gir en redundant oppbygging av strømforsyningssystemet deg ytterligere anleggstilgjengelighet.

Med den redundante konstruksjonen av strømforsyningen og kablingen din vil f.eks. spenningsfall i en primær forsyningsgren ikke få konsekvenser for utgangsspenningen.

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på lenkene nedenfor, og få mer informasjon om temaene strømforsyninger og automatsikringer.