Punchout Ditt grensesnitt til onlinekatalogen.
OCI eller cXML Bruke artikkelinformasjon i sanntid
Vil du ha tilgang til over 50 000 artikler i onlinekatalogen vår, med ERP-systemet ditt? Da bruker du Punchout-grensesnittet vårt.Du kan bruke Punchout-grensesnittet til å overføre dataene våre direkte til systemet ditt via OCI (Open Catalog Interface) eller cXML-overføring.
Tilgjengelige Punchout-data
Du får tilgang til produktrelevant innhold som priser, tilgjengelighet, tekniske spesifikasjoner og individuelle betingelser i sanntid via det klassiske Punchout-grensesnittet. Samtidig overføres handlekurven sømløst til systemet ditt, slik at de interne godkjenningsprosessene kan følges som vanlig. Punchout-løsningen vår hjelper deg med å standardisere innkjøpsprosessene, redusere feil og samlet sett forenkle innkjøpsprosessen betydelig. Vi kan gi deg følgende datainformasjon:
- Artikkelnummer
- Produktbetegnelse
- Antall pr. artikkel
- Artikkelpris
- Total pris
- Listepris pr. artikkel
Punchout og Checkout
I tillegg til Punchout-funksjonen kan du også bruke vår "Punchout og Checkout"-funksjon. Med denne funksjonen overføres dataene fra handlekurven til systemet ditt slik du kjenner det. Samtidig blir du ført til kassen i nettbutikken vår. Du kan derfor legge inn bestillingen direkte, og trenger ikke å overføre den til oss fra systemet ditt i etterkant. Denne funksjonen forenkler kjøpsprosessen, sparer tid og sikrer at bestillingen din når oss umiddelbart.