Phoenix Contact-API-er API-er kobler sammen systemer og muliggjør datautveksling og funksjoner på tvers av enheter som telefoner, nettbrett og datamaskiner.

Tre personer sitter ved en laptop

Smart Integration Strukturert tilgang til produktdetaljer og kommersiell innsikt

I dagens nettverksbaserte verden er det API-er (Application Programming Interfaces) som kobler sammen systemer. De muliggjør datautveksling og hjelper bedrifter med å utvide funksjonaliteten til dataene sine, for eksempel ved å utvide tjenestene fra en smarttelefon til et nettbrett eller en datamaskin.

Hos Phoenix Contact utvikler vi API-er for å gi utviklere konsekvent og pålitelig tilgang til produkt- og handelsinformasjon. Disse API-ene kan integreres direkte i applikasjonene dine. De gir deg sikker, programmatisk tilgang til data fra E-Commerce, slik at dataene dine alltid er korrekte, konsistente og oppdatert.

Våre API-er

Person jobber på laptop
Netthandel
Netthandel
Person jobber på laptop

Product Commercial API gir sømløs tilgang til kommersielle detaljer for spesifikke produkter, inkludert informasjon om tilgjengelighet, pris og levering. Denne API er beregnet på utviklere som ønsker å integrere kommersielle produktdata i applikasjonene sine.

Målet med denne API er å hente informasjon som er tilgjengelig på Phoenix Contact-nettstedet på en strukturert måte for å sikre at du får programmatisk tilgang til de nyeste kommersielle dataene.

Netthandel

Product Information API gir sømløs tilgang til informasjon om spesifikke produkter, inkludert generell informasjon, tekniske detaljer, klassifiseringer, godkjenninger, deklarasjoner og sertifikater. Denne API er beregnet på utviklere som ønsker å integrere produktinformasjonsdata i applikasjonene sine.

Målet med denne API er å hente informasjon som er tilgjengelig på Phoenix Contact-nettstedet på en strukturert måte for å sikre at du får programmatisk tilgang til de nyeste informasjonsdataene.

Netthandel

Asset Administration Shell API gir tilgang til produktinformasjon takket være den internasjonale standarden IEC 63278-1. Den inneholder nå teknisk informasjon om ikke-eksklusive produkter fra produktkatalogen vår. Informasjon er også tilgjengelig om utvalgte produserte produktinstanser som er utstyrt med en identifikasjonslenke (IEC 61406-01).

Typiske bruksområder for denne API er produsentuavhengig utveksling av produktkataloger, import av enhetsdata til Asset-Managementsystemer og forretningsapplikasjoner, for eksempel Automatic Proof of Intrinsic Safety eller Probability of Failure on Demand. Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du ta direkte kontakt med serviceteamet AAS.

Tjeneste
Phoenix Contact-API-utviklerportal

Portalen gjør det mulig for eksterne partnere å implementere og koble sammen programvareløsninger via disse standardiserte grensesnittene, både raskt og enkelt.

Besøk API-portalen
Person med laptop