EDI Standardisert datautveksling for en sømløs opplevelse.
Effektivt nettorganisert med EDI Din bestilling via direkte lenke
Med EDI-tjenester fra Phoenix Contact kan du digitalisere forretningsprosessene dine sømløst og fremtidssikkert. Den automatiserte utvekslingen av ordre-, leverings- og fakturadata reduserer manuelt arbeid og minimerer feil, noe som gir smidige prosesser gjennom hele forsyningskjeden.
Våre moderne grensesnitt skaper en direkte, sikker og høytytende forbindelse mellom systemene dine og Phoenix Contact. Dette betyr at du drar nytte av raskere responstider, større åpenhet og maksimal prosessikkerhet.
Oversikt over fordelene
- Permanent tilgjengelige dokumenter: 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
- Betydelig reduserte kostnader fordi papirdokumenter bortfaller
- Raskere interne prosedyrer grunnet direkte elektronisk dataoverføring
- Elektronisk implementering av varestyringssystemet
EDI fra Phoenix Contact betyr: Mindre innsats, mer hastighet og spesielt høy datakvalitet.Slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om det som gjør at virksomheten din fungerer. Vi er her for deg dersom du vil bli en del av den elektroniske dokumentutvekslingen.