FIX-fordelerblokker Med bruk av fordelerblokkene FIX sparer du tid og plass ved potensialfordelingen. FIX-serien består av produktseriene PTFIX, PTFIX-function og PTVFIX. De forskjellige blokkene leveres tilkoblingsklare i ulike poltall og monteringsmetoder. De er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. For å oppnå rask og fleksibel montering har FIX-fordelerblokkene forskjellige adaptere for monteringsskinne- og direktemontering. Slik sørger FIX-faktoren for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling.

Fordelerblokker, samleblokker og funksjonsfordelerblokker montert

Dine fordeler

  • Tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
  • Fleksibel i bruk grunnet monteringsskinne- og direktemonteringsadapter og klistremontering
  • God plassbesparelse grunnet særdeles smal byggform
  • Tidsbesparende ledertilkobling takket være vedlikeholdsfri push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Rask og enkel oppdeling av signaler samt implementering av sikringer og byggelementer

FIX-blokker med push-in-teknologi

De bruksklare og vedlikeholdsfrie FIX-blokkene med push-in-tilkoblingsteknikk gir rask og enkel montering der plassen er begrenset. FIX-blokksystemet består av fordelerblokker, funksjonsfordelerblokker og utstyrsklemmer. Systemet er også kompatibelt med det standardiserte tilbehøret til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete.

FIX-fordelerblokkserien PTFIX, PTFIX-function og PTVFIX

PTFIX-fordelerblokker i forskjellige farger og tverrsnitt
Fordelerblokkserien PTVFIX i forskjellige farger
Fordelerblokker PTFIX med Ex-godkjenning
Skilleblokker og sikringsblokker fra fordelerblokkserien PTFIX-function
Utstyrsklemmer PTVFIX påsneppet
PTFIX-fordelerblokker i forskjellige farger og tverrsnitt

De tilkoblingsklare fordeler- og samleblokkene med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter finnes i elleve farger for å oppnå sikker og enkel installering. PTFIX-blokkene finnes i nominelle tverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² og 10 mm². Push-in-tilkoblingsteknikkens minimale pluggkrefter gjør det enkelt å plugge entrådede og flertrådede ledere med endehylser direkte fra 0,25 mm².

Til produktlisten
Fordelerblokkserien PTVFIX i forskjellige farger

PTVFIX-blokkene har en push-in-tilkobling på siden, i motsetning til PTFIX-blokkene. Med lederinnføringen på siden oppnår man en meget oversiktlig og flat kabling uten bøyeradier. Utover dette utviser PTVFIX-blokkene ingen tekniske forskjeller fra de velkjente PTFIX-fordelerblokkene. PTVFIX-blokkene finnes først som fordeler- og samleblokker i tverrsnittet 2,5 mm² med 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter. PTVFIX-blokkene finnes i fem standardfarger. Med integreringen i onlinekonfiguratoren kan ytterligere fargevarianter bestilles. Dette gir en fargemessig og oversiktlig tilordning av ledere.

Til produktlisten
Fordelerblokker PTFIX med Ex-godkjenning

I tillegg til PTFIX-fordelerblokkene med standardgodkjenninger er også PTFIX-varianter med Ex-godkjenning (eksplosjonsbeskyttelse) en del av porteføljen. Ex-godkjenningen er en helt essensiell bestanddel av sikkerhetsteknikken. Ex-standarden tilrettelegger for bruk av produkter på områder der brennbare stoffer, gass og tennkilder kan treffe på hverandre.

Skilleblokker og sikringsblokker fra fordelerblokkserien PTFIX-function

Serien med funksjonsfordelerblokker PTFIX-function er satt sammen av forskjellige skille- og sikringsblokker. Fordelerblokkene finnes med syv tilkoblingspunkter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm². På samme måte som PTFIX-blokkene, har blokkene en push-in-tilkobling i fronten. De har likevel forskjellig oppbygging og funksjon. Funksjonsfordelerblokkenes samletilkobling er tilkoblet fordelertilkoblingene via de enkelte skillesonene eller sikringsinnsatsene. Dermed utgjør funksjonsinnsatsene bindeleddene mellom de enkelte fordelertilkoblingene og samletilkoblingen. Dette er en design som gjør at du kan splitte eller sikre de enkelte signalledningene både raskt og enkelt.

Til produktlisten
Utstyrsklemmer PTVFIX påsneppet

PTVFIX-enhetsklemmene er de første FIX-klemmene som har mer enn ett potensial. I motsetning til de andre fordelerblokkene, har ikke utstyrsklemmene integrert lasking. Her fører blokken ett potensial for henholdsvis to tilkoblingspunkter. Denne egenskapen gjør blokkene spesielt godt egnet på områder som bygningsinstallasjon. Fase, nulleder og jordledning kobles raskt og enkelt sammen i en kompakt og plassbesparende blokk.

Til produktlisten

Detaljert visning av funksjonsfordelerblokker PTFIX-function

Skillebasisblokk med standardisert skillesone
Funksjonsfordelerblokk MT med åpnet skillekniv
Funksjonsfordelerblokk MTL med åpnet skillekniv med hevarm
Sikringsblokker med dreiesikringer
Skillebasisblokk med standardisert skillesone

TG-varianten er en skillebasisblokk med standardisert skillesone. Skillesonen tilrettelegger for implementering av forskjellige funksjonsplugger.
Du kan f. eks. bruke skilleplugger for enkel splitting av signaler. Sikring gjennom egnede sikringsplugger eller implementering av komponenter er heller ikke noe problem med TG-blokkene. De forskjellige funksjonspluggene er lagret under artikkelens tilbehør.

Til produktlisten
Funksjonsfordelerblokk MT med åpnet skillekniv

MT-varianten er en skilleblokk med integrert knivskille. I stedet for de universelle skillesonene har denne blokken fast integrerte, svingbare skillekniver. Den faste integreringen gir fordeler og ulemper. De fast installerte knivene begrenser funksjonene til MT-blokken sammenlignet med TG-blokken, da MT-varianten kun er egnet for skillefunksjonen. På den annen side er skilleknivene meget plassbesparende, og kan ikke gå tapt. En ytterligere fordel er at de svingbare skilleknivene kun kan åpnes med en skrutrekker. For å åpne skillepunktet kreves dermed en bevisst handling. Hvis du trenger en blokk kun for bevisst splitting av signaler, anbefales denne blokken.

Til produktet
Funksjonsfordelerblokk MTL med åpnet skillekniv med hevarm

Funksjonsfordelerblokk MTL tilhører også skilleblokkene. MTL-blokkene er kun forskjellige i form av MT-variantens skillekniv. Skilleknivene er også fast installert, men har likevel en hendel. Derfor kalles skilleknivene også for skillekniver med hevarm. På grunn av hendelen trenger funksjonfordelerblokkene MTL litt mer plass over blokken, til gjengjeld kan de åpnes og lukkes uten verktøy. Av denne grunn er MTL-varianten spesielt godt egnet for applikasjoner med tilstrekkelig plass over rekkeklemmen, og der knivskillet trengs regelmessig.

Til produktet
Sikringsblokker med dreiesikringer

Sikringsblokkene PTFIX 10/6X4-SI… har dreiesikringer i stedet for skilleelementer. Dreiesikringene muliggjør enkel sikring av de enkelte fordelertilkoblingene. I tillegg til standardvarianten finnes det også blokker med signaliseringslamper for signalisering av defekte sikringer.

Til produktet

Tilbehør på tvers av system Teste, merke, fordele

Fordelerblokker lasket med en standardlask
PTFIX-fordelerblokker med 2,3 mm testplugger
PTFIX og PTVFIX-function med merkemateriell
Oversikt over monteringsvarianter for PTFIX-fordelerblokker
Fordelerblokker lasket med en standardlask

Fordelerblokkene i FIX-seriene har en integrert lasking. Med denne laskingen er alle fordelertilkoblinger tilkoblet innbyrdes og med samletilkoblingen. Det reduserer kablingsarbeidet i potensialfordelingen. Blokkene kan brukes umiddelbart etter at de er pakket ut. Hvis du trenger flere enn én fordelerblokk med 18 tilkoblingspunkter, kan push-in-fordelerblokkene og samleblokkene helt problemfritt utvides med de 2-polede standardlaskene fra CLIPLINE complete-systemet. Snepp blokkene på hverandre med fjær-spor-forbindelse. Straks blokkene er tilkoblet, kan blokkene helt enkelt utvides med en lask via de ytre kontaktene. For mer spesielle laskeoppgaver er trådlaskene (FBSW...) fra Phoenix Contact velegnet. Trådlaskene kan også installeres i fordelerblokkenes tilkoblingsrom. Laskene utmerker seg med fleksibel og isolert tråd mellom kontaktene. Det gjør lasken meget fleksibel. Trådlaskene kan brukes overalt der de standardiserte laskene skaper vanskeligheter.

PTFIX-fordelerblokker med 2,3 mm testplugger

For raske og enkle tester har push-in-fordelerblokkene spesielle prøveuttak. Med prøveuttakene kan blokkene helt enkelt testes med pluggede ledere. Videre gir uttakene høy berøringssikkerhet under testprosedyren. Fordeler- og samleblokkene er utstyrt med ett prøveuttak pr. blokk. Funksjonsfordelerblokkene, derimot, har ett prøveuttak pr. tilkobling. Dette slik at de forskjellige fordelertilkoblingene skal kunne splittes opp og testes separat ved hjelp av skilleknivene. Også ved sikringsblokken kan de enkelte kontaktene måles separat. For å oppnå enkel testing av fordelerblokkene har det standardiserte testsystemet testplugger i forskjellige farger med diameter 2,3 mm. Pluggens kontakt er oppdelt i fire lett bøyde kontaktstifter. Denne designen fører til en elastisk deformering når pluggen føres inn. Slik klemmes testpluggen fast i prøveuttaket, og etablerer sikker kontakt med strømbjelken. Videre kan blokkene kontrolleres direkte med standardiserte 2,3 mm prøvespisser.

PTFIX og PTVFIX-function med merkemateriell

For enkel merking av FIX-fordelerblokkene kan blokkene merkes med det selvklebende merkemateriellet (TML eller SK). For en rettlinjet og ren merking har blokkene et flatt merkespor som er utformet spesielt for klistremerkingen.

Oversikt over monteringsvarianter for PTFIX-fordelerblokker

Fordelerblokkene i serien FIX kan integreres i løsningen din på ulike måter via forskjellige monteringsadaptere og blokkvarianter. Bruk adapterne, og fest blokkene enten på monteringsskinnen eller via flens direkte på monteringsplaten. For å oppnå rask og enkel montering finnes det også klistrevarianter.

Detaljerte monteringsmuligheter Monteringsskinne-, direkte- og klistremontering

PTFIX-blokk sneppet på en monteringsskinne med horisontal monteringsskinneadapter
PTFIX-blokk sneppet på en monteringsskinne med vertikal monteringsskinneadapter
PTFIX for direktemontering via påsneppbar flens
Manifoldblokker med låsepinneadapter
Klistremontering PTFIX-fordelerblokker
PTFIX-fordelerblokker på dobbel monteringsskinneadapter
PTFIX-blokk sneppet på en monteringsskinne med horisontal monteringsskinneadapter

De horisontale monteringsskinneadapterne finnes for monteringsskinnene NS 15 og NS 35. For montering skyver du fordelerblokken på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokken helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Ved sammenpluggede fordelerblokkløsninger kan dette antallet reduseres. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til respektive blokk.

PTFIX-blokk sneppet på en monteringsskinne med vertikal monteringsskinneadapter

For skinnemontering på tvers av monteringsskinnen finnes det også en egen adapter. Den vertikale monteringsskinneadapteren kan monteres på NS 35- og NS 15-monteringsskinne. For monteringen skyver du fordelerblokkene helt enkelt på adapteren. Adapteren sneppes da på monteringsskinnen. For å forhindre at blokkene sklir under må du under monteringen påse at siden med fotlås er plassert nede. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til respektive blokk.

PTFIX for direktemontering via påsneppbar flens

I tillegg til skinnemontering kan blokkene også monteres direkte via påsneppbar flens. I den sammenheng må flensene pluges i fordelerblokkenes ender. Hvis fordelerblokkrekkene er lengre, må flenser integreres også mellom fordelerblokkene. Straks flensen er sneppet på, kan blokkene helt enkelt skrus på monteringsplaten. Du finner tilsvarende flens i tilbehøret til respektive blokk.

Manifoldblokker med låsepinneadapter

Ytterligere direkte montering kan realiseres ved hjelp av adaptere med låsepinner. Dette gjør du ved å klikke baseblokkene på de matchende adapterføttene. Alt du trenger å gjøre for å feste den til monteringsplaten, er å sette inn låsepinnene gjennom de forborede hullene i monteringsplaten. Takket være de justerbare adapterne kan avstanden også justeres nøyaktig i etterkant.

Klistremontering PTFIX-fordelerblokker

Fordelerblokkvariantene for klistremontering har en klistrepad på undersiden av blokken. For å montere disse blokkene trekker du helt enkelt beskyttelsesfolien av klistrepaden. Blokken kan nå festes på forskjellige flater. Ved bruk må du påse at blokkene kun klistres på rene overflater. Bruk av primer eller oppruing av overflaten på forhånd, er ikke nødvendig. Du finner nøyaktige monteringsanvisninger og informasjon for klebing, på nedlastingsområdet til de forskjellige produktene i nettbutikken.

PTFIX-fordelerblokker på dobbel monteringsskinneadapter

PTFIX-blokkene med det minste tverrsnittet (1,5 mm²) har en ytterligere monteringsskinneadapter for horisontal skinnemontering. Adapteren kan sneppes på NS 35, og gir slik plassbesparende oppbygging av flere fordelerblokker. For montering skyver du fordelerblokkene på tilhørende adapterføtter. Deretter kan blokkene helt enkelt sneppes på monteringsskinnen. Vi anbefaler å bruke to sneppføtter for hver enkeltstående blokk. Du finner tilsvarende monteringsadapter i tilbehøret til 1,5 mm²-variantene.

Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene

Konfigurator for FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

Med vår konfigurator setter du sammen en individuell løsning. Med konfiguratoren kan det settes sammen individuelt tilpassede løsninger med fordelerblokkene, funksjonsfordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene, enkelt og lettforståelig, i forskjellige farger.

Bruk de kompakte blokkene for plassbesparende kabling
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker

De tilkoblingsklare fordelerblokkene og utstyrsklemmeblokkene muliggjør rask og plassbesparende kabling. Takket være de allsidige monteringsadapterne kan de bruksklare FIX-blokkene integreres i nesten alle applikasjoner.

Til brosjyren
FIX-fordelerblokker og utstyrsklemmeblokker