WP 04T/701900 - Webpanel
2913797

Webpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 320 x 240 bildepunkter (QVGA), 65536 farger, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uten bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Display i størrelser fra 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Enkel utskiftning av enheter fordi visualiseringsprosjektet er lagret på PLS-en (nettserver)
Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet
Korte oppstarttider
Nøytral forside
Enkel montering, minimal monteringsdybde og kompakt byggform