SF-BIT SET - Verktøysett
1212545

Bits-sett, med universalbitsholder SF-UBH, med 25 mm lange spor-/kryss-bits (PZ og PH), 10-delt, i kompakt kunststoffboks

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Bits-sett, i kompakt plastboks, med hurtigskifte-bitsholder og følgende bits med lengde 25 mm: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Rask tilgang til bitsene ved hjelp av en praktisk enhånds-åpnemekanisme
Oversiktlig oppbevaring
Inneholder herdede bits for permanent bruk