Verktøysett
TOOL-CASE-2 EMPTY - Verktøykoffert
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Verktøykoffert
1212636
Verktøykoffert, uten utstyr, hardcase, to nivåer
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Artikkelegenskaper
Produkttype
Verktøykasse
Dimensjoner
Bredde
327 mm
Høyde
270 mm
Dybde
327 mm
Lengde
460 mm
Materialangivelser
Farge
svart
Material
Aluminium
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1212636
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH3
Produktnøkkel
BH3512
GTIN
4046356650533
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
10 800 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
99,99 g
Tolltariffnummer
42021219
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Verktøykasse
Produkthjelp