W-RT 3 - Underlagsskive
W-RT 3
-
Underlagsskive
3049015
Underlagsskive, diameter: 5,5 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner
Diameter
5,5 mm
Innvendig mål
Innvendig diameter
3,2 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3049015
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 000 Stk.
Rabattgruppe
31BBE
Produktnøkkel
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,082 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,082 g
Tolltariffnummer
73182200
Opprinnelsesland
IN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)