PSK APS7004IOL - Trykksensor
2700710

Trykkbryter med display, prosesstilkobling G1/4 I, IO-link-kommunikasjon

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer






Dine fordeler

Måleområde: -1 bar ... 10 bar
IO-link 1.1 (COM2-slave, 38,4 kbaud)
Prosesstilkobling: G1/4 I
Polaritetsbeskyttelse, overlastsikker
IO-link-kommunikasjon
Meget overlastsikker keramikkmålecelle for over 100 millioner koblingsforløp
Parametrisering, diagnostikk og prosessverdiovervåking via IO-link
Funksjonen kan programmeres
Firesifret alfanumerisk visning