CSA
Godkjennings-ID: LR 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
1:1-overgangsmodul for Yokogawa analog I/O-moduler AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 og AAB 841. Redundant systemtilkobling, skrutilkoblinger med knivskille på feltsiden.
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Antall kanaler | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 50 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontroller som støttes: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-kort | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Kontroller som støttes: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-kort | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 40 |
| Merk | Systemkabel som kan benyttes: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling med skillekniv |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Poltall | 32 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 180,1 mm |
| Høyde | 111,8 mm |
| Dybde | 55,4 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≤ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2321981 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 477,96 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 470,2 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |