for montering av klemmeblokk
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Tilbehør
1709116
Husunderdel
Produktdetaljer
| Produkttype | Monteringsmateriell |
| Produktserie | Tilbehør |
| Produktserie | COMBICON Terminals Special |
| Poltall | 3 |
| Delingsmål | 0 mm |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 90 A |
| Nominell spenning UN | 1000 V |
| Gjennomgangsmotstand | 0,25 mΩ |
| Merkespenning (III/3) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
| Merkespenning (III/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| Merkespenning (II/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 13 mm |
| Bredde [w] | 43,6 mm |
| Høyde [h] | 20 mm |
| Lengde [l] | 37,1 mm |
| Materialdata - kontakt | |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | svart (9005) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialangivelser -betjeningselement | |
| Isolasjonsmaterial | PA GF |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Tilkobling 2 | |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA GF |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrollert poltall | 3 |
| Isolasjonsmotstand | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Temperatursykluser | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Luft- og krypavstander | | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 12,5 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 8 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/2) | 8 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
| minimumsverdi krypavstand (II/2) | 5,5 mm |
| Ledertilkobling | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 2,5 mm² / flertrådet med endehylse / > 50 N |
| 25 mm² / flertrådet med endehylse / > 135 N | |
| Plugg- og trekkrefter | |
| Resultat | Test bestått |
| Antall sykluser | 1 |
| Innstikkskraft pr. pol ca. | 43 N |
| Bestandighet for skrift | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestått |
| Polarisering og koding | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Visuell kontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Målekontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Levetidstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 9,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand R1 | 0,25 mΩ |
| Gjennomgangsmotstand R2 | 0,3 mΩ |
| Pluggsykluser | 1 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Klimatisk test | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
| Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
| Holdevekselspenning | 4,26 kV |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 5 s |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Artikkelnummer | 1709116 |
| Pakkestørrelse | 48 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 48 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,033 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,1 g |
| Tolltariffnummer | 85472000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Utførelse som direkteinnstikksblokk for enkel tilkobling til kondensatorer
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo