MARKING BOX DK DK
-
Termoskriversett
0801741
Merkesett, består av 1 x THERMOMARK ROLL, artikkelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, artikkelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (ingen intern CD-/DVD-stasjon), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, tastaturversjon og operativsystem for de forskjellige landene
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Merkesystem |
| Merking | |
| Merketeknologi | Thermotransfer |
| Utstyrsegenskaper | |
| Utskriftsoppløsning | 300 dpi |
| Operativsystem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Bredde | 785 mm |
| Farge | grå |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 35 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 80 % |
| Artikkelnummer | 0801741 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBG |
| Produktnøkkel | BG1222 |
| GTIN | 4046356694889 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16 720,87 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14 920,8 g |
| Tolltariffnummer | 84714900 |
| Opprinnelsesland | DE |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skjæreinnretning 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Fargebånd 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Fargebånd 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Fargebånd 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Fargebånd 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Fargebånd 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Fargebånd 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Fargebånd 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Fargebånd 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Fargebånd 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
-
TL CASE - Transportkoffert 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Programvare 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Programvare 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magasin 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Magasin 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Magasin 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Magasin 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Magasin 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Magasin 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Magasin 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Magasin 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Magasin 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Magasin 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Magasin 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Magasin 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Magasin 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Magasin 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Magasin 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Magasin 0830406
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo