CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX - Systempakke
1885245

FIX-Block Set i praktisk Sortimo-systemkoffert L-BOXX 102. 72 fordelerblokker a. a. med innmatingskontakt merketverrsnitt 10 mm2 og uttakskontakter merketverrsnitt 4 mm2, 2 funksjonsfordelerblokker for KNX-buss, 1 funksjonsfordelerblokk med skillekniv i uttakskontaktene, 2 apparatklemmer med L/N/PE-merking, 60 monteringsskinneadaptere, 10 skruflenser, diverse merkemateriell

Produktdetaljer









Kompatible produkter