FL SWITCH SFNT 5GT-C - Industrial Ethernet Switch
2891391
El-nr.: 6400567

Ethernet-switch for stort temperaturområde, fem TP-RJ45-tilkoblinger, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10/100/1000 mb/s (RJ45), Autocrossing-funksjon, avlesing av QoS-prioritetsmeldinger, opptak av sikkerhetsrammer. Beskyttelseslakk for røffe omgivelser.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Stort driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
Alle porter har overføringshastigheter på 1000 mb/s
Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 10 240 bytes/ramme)
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Meldingskontakt for diagnostikk av spenningsforsyning og link-status
Switchen har i tillegg kabellås og portblokkering