FL SWITCH SFN 7GT/SX
-
Industrial Ethernet Switch
2891518
El-nr.:
6400572
El-nr.:
6400572
Ethernet-switch, syv TP-RJ45-porter, 10/100/1000 Mbit/s på alle RJ45-porter, en multimode-SC-D-port, 1 GBit/s fulldupleks, autonegotiation (RJ45), autocrossing-funksjon, med meldekontakt og QoS, utvidet temperaturområde
Produktdetaljer
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 120 mm |
| Dybde | 70 mm |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Antall kanaler | 7 (RJ45-porter) |
| FO-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 1000 MBit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Overføringslengde | 220 m (Glassfiber 62,5/125) |
| 550 m (Glassfiber 50/125) | |
| Bølgelengde | 850 nm |
| Antall kanaler | 1 (SC-multimode) |
| Potensialfri meldekontakt | |
| Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch SFN |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 43,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Signalkontakt styrespenning | Overvåking av den redundante forsyningsspenningen |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Jumboframes (maks. 9600 byte) | |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Lokal diagnostikk | US1/2 Forsyningsspenning LED grønn |
| 100/ACT Link-status/dataoverføring LED gul | |
| 1000/ACT Link-status/dataoverføring LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7,68 W |
| Prøveavstand | 500 V DC 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 320 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | Overvåking av den redundante forsyningsspenningen |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (opptil 1500 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet) |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Svoveldioksid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, hydrogensulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, henholdsvis ved 25 °C og 75 % luftfuktighet og en virketid på fire dager |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged switch/autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, store and forward switching mode |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891518 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN113 |
| GTIN | 4046356101189 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 549,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 415 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
Dine fordeler
Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 9600 bytes/ramme)
Alle porter har overføringshastigheter på 1000 mb/s
Switchen har i tillegg kabellås og portblokkering
Relekontakt for alarmbehandling av spenningstilstander
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo