FL SWITCH SFN 6GT/2SX - Industrial Ethernet Switch
2891398
El-nr.: 6400568

Ethernet-switch, seks RJ45-porter, 10/100/1000 MBit/s på alle RJ45-porter, to multimode-SC-D-porter, 1 GBit/s fulldupleks, autonegotiation (RJ45), autocrossing-funksjon, med meldekontakt og QoS, utvidet temperaturområde

Produktdetaljer








Dine fordeler

Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 9600 bytes/ramme)
Alle porter har overføringshastigheter på 1000 mb/s
Relekontakt for alarmbehandling av spenningstilstander
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Switchen har i tillegg kabellås og portblokkering
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging