FL SWITCH SFN... Factoryline-svitsjene med standardfunksjoner muliggjør rask og rimelig utvidelse av Ethernet-nettverket opp til feltnivå. Takket være husets smale form egner de seg til universell, desentral bruk i koblingsskap og koblingsbokser.
FL SWITCH SFN...-PN-svitsjer er utstyrt med et enestående Multicast-filter som sperrer PROFINET PTCP-trafikken som er følsom for forsinkelse.
Svitsjing-egenskaper
– Multiaddress-kapasitet
Gjennom å vurdere kildeadressene i dataene lærer switchen selv adressene til sluttenhetene som er tilkoblet porten. Bare pakker med ukjente adresser, en kildeadresse for denne porten eller en Multi-Broadcast-adresse i måladressefeltet blir videresendt via den aktuelle porten. Det kan lagres inntil 2048 MAC-adresser.
- Servicekvalitet=== (QoS)
Ved overføringstopper gjelder pakker med 802.1Q-prioritetstrinn mellom 4 og 7, og med IPv4-Type-of-Service-prioritet 1 og høyere, som høy prioritet og behandles før pakker med 802.1Q-prioritetstrinn 0 til 3 og IPv4-Type-of-Service-prioritet 0.
– Multicast-filtrering
Filteret for kringkasting sperrer PROFINET PTCP-forsinkelsestrafikk ved å filtrere rammer med MAC-destinasjonsadresser i området 01-80-C2-00-00-02 til 01-80-C2-00-00-0F. Filteret sperrer LLDP-trafikk, fordi PTCP-forsinkelser benytter samme MAC-adresser (01-80-C2-00-00-0E).
– Sikkerhet
Det finnes også rimelige sikkerhetselementer med lav kompleksitet som hindrer tilgang og manipulasjon.
– Kabling
Tilkobling skjer via en demonterbar COMBICON-pluggforbinder. US har +24 V likestrøm og GND 0 V likestrøm. FE tilkobles via separat skrue.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
El-nr.:
6400564
El-nr.:
6400564
Ethernet Switch, 5 TP-RJ45-tilkoblinger, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 mb/s (RJ45), Autocrossing-funksjon. Filter for kringkasting til mange brukere sperrer PROFINET PTCP-Delay-Traffic.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Filter for kringkasting for å sperre PROFINET PTCP-forsinkelsestrafikk
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Switchen har i tillegg kabellås og portblokkering
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging