FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444
El-nr.: 6400570

Ethernet-switch, fem TP-RJ45-tilkoblinger med 10/100/1000 mb/s på alle tilkoblinger, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10/100/1000 mb/s (RJ45), Autocrossing-funksjon og QoS

Produktdetaljer









Dine fordeler

QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 10 240 bytes/ramme)
Alle porter har overføringshastigheter på 1000 mb/s
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging