De kompakte Lean Managed-switchene (LM) åpner for en fleksibel og økonomisk effektiv oppbygging av administrerbare Ethernet-nett i automatiseringsomgivelser. Med mange forskjellige tilkoblingsvarianter og utvidet temperaturområde fra 0 °C til +55 °C, dekker de helt perfekt kravene som stilles til industrielle applikasjoner. De støtter PROFINET Conformance Class A. De har en integrert programvare som gjør at nettverk kan settes opp redundant, diagnostiseres og overvåkes via IT-standardprotokoller.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Ethernet Lean Managed-switcher med åtte RJ45-porter, 10/100 Mbit/s, med autocrossing og autonegotiation, SNMP-management (Simple Network Management Protocol), redundans via Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) og Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping, 24 V DC spenningsforsyning, redundant, PTCP-filter til PROFINET
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konfigurerbar alarmkontakt
PTCP-filter
Web-based management, SNMP
Kompakt hus
RSTP
Konfigurering kan lagres eksternt
PROFINET-støtte