De kompakte Lean Managed-switchene (LM) åpner for en fleksibel og økonomisk effektiv oppbygging av administrerbare Ethernet-nett i automatiseringsomgivelser. Med mange forskjellige tilkoblingsvarianter og utvidet temperaturområde fra -40 °C til +70 °C, dekker de helt perfekt kravene som stilles til industrielle applikasjoner. Den støtter PROFINET Conformance Class A. Den har en integrert programvare som gjør at nettverk kan settes opp redundant, diagnostiseres og overvåkes via IT-standardprotokoller.
FL SWITCH LM 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989527
El-nr.:
4502752
El-nr.:
4502752
Ethernet Lean Managed-switch med fem 10/100 Mbit/s RJ45-porter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Antall kanaler | 5 (RJ45-porter) |
| Seriell (RS-232) | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Lean Managed Switch |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, to prioritetsklasser i henhold til IEEE 802.1p, TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserverfunksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP filter |
| Management | Web-based management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Serielt grensesnitt (V.24) | |
| Diagnostikkfunksjoner | 1:1-Portmirroring |
| Filterfunksjoner | Quality of Service |
| VLAN (opptil 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Lokal diagnostikk | US Forsyningsspenning LED grønn |
| Linkstatus LED grønn | |
| Telegrammottak LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,08 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 170 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3/-4 |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Artikkelnummer | 2989527 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN121 |
| GTIN | 4046356341769 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 324,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 223,3 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701136
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Konfigurerbar alarmkontakt
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Web-based management, SNMP
Konfigurering kan lagres eksternt
Kompakt hus
Omfattende fiberoptiske varianter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo