Med de kompakte Lean Managed-switchene (LM) kan administrerbare Ethernet-nett bygges opp i automatiseringsomgivelser på en økonomisk effektiv og fleksibel måte. De har mange forskjellige tilkoblingsvarianter og et stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C og dekker perfekt kravene som stilles til industrielle applikasjoner. De har en integrert programvare, noe som gjør at nett kan settes opp, diagnostiseres og overvåkes redundant via IT-standardprotokoll
FL SWITCH LM 4TX/2FX-E
-
Industrial Ethernet Switch
2891660
Ethernet Lean Managed-switch med fire 10/100 Mbit/s RJ45-porter og to 10/100 Mbit/s FX-SC-multimodusporter, prekonfigurert for EtherNet/IP™
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-porter) |
| Ethernet fiberoptiske ledere | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Overføringslengde | 8000 m (Glassfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Glassfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glassfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glassfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelengde | 1300 nm |
| Antall kanaler | 2 (SC-multimode) |
| Seriell (RS-232) | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Lean Managed Switch |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Diagnostikkfunksjoner | 1:1-Portmirroring |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, to prioritetsklasser i henhold til IEEE 802.1p, TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserverfunksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP filter |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Filterfunksjoner | Quality of Service |
| VLAN (opptil 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web-based management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Serielt grensesnitt (V.24) | |
| Redundans | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, to prioritetsklasser i henhold til IEEE 802.1p, TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserverfunksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP filter |
| Lokal diagnostikk | US Forsyningsspenning LED grønn |
| Linkstatus LED grønn | |
| Telegrammottak LED gul | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 250 mA (ved US = 24 V DC) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3/-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch i samsvar med standard IEEE 802.3, to prioritetsklasser i henhold til IEEE 802.1p, TCP/IP-protokoll, BootP-egnet, Port-Mirroring, integrert webserverfunksjon, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP server, PTCP filter |
| Systemkrav | |
| Støttede weblesere | Internet Explorer versjon 5.5 eller høyere |
| Statusindikator | Lysdioder: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis to lysdioder pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Artikkelnummer | 2891660 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN121 |
| GTIN | 4046356281447 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 318,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 230 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Driver- og grensesnittprogram 2701136
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Konfigurerbar alarmkontakt
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Web-based management, SNMP
Konfigurering kan lagres eksternt
Omfattende fiberoptiske varianter
Kompakt hus
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo