Den industriegnede Gigabit-Power-over-Ethernet-switchen åpner for felles overføring av energi og data i samsvar med IEEE 802.3at/802.3af via en Ethernet-ledning. Pr. port er opptil 30 W effektforsyning mulig. Enheten er en kompakt switch i et robust IP67-metallhus. Den har åtte M12-Ethernet-pluggforbindere med åtte poler, som åpner for forsyning av PoE/PoE+ deltagere og drift med hastighetene 10/100/1000 Mbit/s. Fordi Jumbo Frames opptil 9720 byte støttes, er switchen optimal for nettorganisering av kameraer. For å forsyne de opptil åtte PoE/PoE+ -deltagerne har man en totalt effekt på 200 W. Switchen genererer nødvendig 54 V DC for Power-over-Ethernet i henhold til IEEE 802.3at/802.3af fra 24 V modulforsyningen for tilkoblet sluttutstyr.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
PoE+ Ethernet-switch, 8 Ethernet-porter i M12-format, automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastighet på 10/100/1000 Mbit/s, Jumboframes opptil 9600 byte, kobling av nettverkssegmenter med forskjellige bithastigheter, Autocrossing-funksjon, beskyttelsesgrad IP67
Produktdetaljer
| Bredde | 176 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Hullavstand | 155 mm |
| Farge | antrasitt |
| Husmateriale | Presstøpt sink, overflate pre-forkobret og forniklet |
| Material husoverflate | lakkert |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Ethernet (PoE) | |
| Antall grensesnitt | 8 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, 8-polet |
| Merknad til tilkoblingstype | X-kodet |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 8 (RJ45-PoE-porter) |
| Meldekontakt | |
| Antall grensesnitt | 1 (Signalrelé) |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 93,43 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 9,98 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, fire prioritetsklasser iht. IEEE802.1p, PoE iht. IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes opptil 9720 byte |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA (24 V DC) |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis tre lysdioder pr. Ethernet-port (Link, Activity og PoE-status) |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, fire prioritetsklasser iht. IEEE802.1p, PoE iht. IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes opptil 9720 byte |
| Lokal diagnostikk | US Forsyningsspenning US LED grønn |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7,2 W |
| Prøveavstand | Mellom Ethernet-portene 1500 V AC 1 min |
| 24 V-forsyning (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (M12-stikkforbinder) |
| Forsyningsspenningsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilkobling forsyning | via M12-pluggforbinder, T-kodet |
| Restripple | 3,6 VPP |
| Maksimalt strømopptak | 12 A (Maksimal nominell last) |
| Typisk strømopptak | 300 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA (24 V DC) |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Forsyningsspenningsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inklusive ripple) |
| Tilkoblingstype | M12, skjermet |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 moh) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| Fri for substanser som kan skade lakk | Ja |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
| EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Kriterium A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium A | |
| EN 60950-1 | |
| Støyfasthet | EN 61000-4-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55022 / klasse B |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-forward-switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, standardkonform IEEE 802.3, fire prioritetsklasser iht. IEEE802.1p, PoE iht. IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes opptil 9720 byte |
| Statusindikator | LED: US1, US2 (spenningsforsyning), Fail (alarmkontakt), henholdsvis tre lysdioder pr. Ethernet-port (Link, Activity og PoE-status) |
| Artikkelnummer | 2701883 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 588 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 300 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Nettverkskabel 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Nettverkskabel 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Nettverkskabel 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Nettverkskabel 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Nettverkskabel 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Nettverkskabel 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Nettverkskabel 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Nettverkskabel 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Nettverkskabel 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Nettverkskabel 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Nettverkskabel 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Datapluggforbinder 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Nettverkskabel 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Power-pluggforbinder 1404644
-
PROT-M12 FS - Hette 1560251
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
Dine fordeler
Gigabit-støtte
Robust IP67-hus
Enkel veggmontering
PoE+ forsyning på 8 porter
Jumbo Frames med opptil 9720 byte
Metallhus
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo